Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Iparágak / Food & Beverage and Packaging / Áttekintés

Élelmiszeripar és csomagolóipar:

Nagy kihozatal, minimális energiabevitel

A megbízható és hatékony, állandóan magas kihozatalú gyártóberendezések különösen fontosak az élelmiszerek előállítása során – csakúgy, mint a későbbi, elsődleges, másodlagos vagy végső csomagolás esetén.

A legfontosabb a drága kieső idők elkerülése. Ugyanakkor az energiafelhasználás is jelentős szerepet játszik. Az energiahatékony termékek hozzájárulnak az EU gyártóberendezésekre vonatkozó, szigorú klímavédelmi céljainak betartásához.

A nedves zónában felhasznált termékeknek a legszigorúbb követelményeket kell teljesíteniük a higiénia, a tisztíthatóság és a tömítettség szempontjából: rendkívül erősnek, biztonságosnak, a lehető legkisebb szerkezeti méretűeknek és hosszú élettartamúaknak kell lenniük.

A gazdaságos működtetést tekintve a gépgyártóknak azzal a kihívással is szembe kell nézniük, hogy gépkoncepciójuk lehetőleg moduláris rendszerű legyen annak érdekében, hogy a vevőknek a legkülönfélébb igényekre is a megfelelő megoldást tudják nyújtani.

Cégünk szembenéz ezekkel a kihívásokkal, és a megfelelő megoldásokat kínálja – a Food&Beverage and Packaging terület különleges követelményeihez igazítva.

PIACI KÖVETELMÉNYEK

  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Alacsony energiafogyasztás
  • Moduláris rendszer
  • Rendkívül robusztus termékek
  • Kis szerkezeti szélesség
  • Higiénikus dizájn

A MURRELEKTRONIK KÍNÁLATA:

  • Teljes rendszermegoldások
  • Széles körű diagnosztikai lehetőségek
  • Kiváló energiahatékonyság
  • ECOLAB / FDA előírásoknak megfelelő dizájn + anyagok

Megoldásaink az élelmiszeripar számára

Automatizálási megoldások

A jó telepítési koncepciók gazdaságos módon kapcsolják össze a berendezés vagy gép valamennyi I/O pontját a vezérléssel. Ezzel együtt a gazdaságosság kérdése az élelmiszer- és a csomagolóiparban területenként nagyon eltérő lehet, mivel rendkívül sokféle követelmény létezik.Bővebben

A folyamatbiztonságot és a karbantartást szolgáló megoldások

A gépek rendelkezésre állása az egyik legfontosabb szempont az élelmiszer- és a csomagolóiparban. Az szerszámcseréhez szükséges hosszú állásidők, nem is beszélve az esetleges kiesésekről az élelmiszer- és a csomagolóiparban mindenképpen elkerülendők, mivel közvetlen pénzügyi veszteséget jelentenek!Bővebben

Energiaellátási megoldások

Az energiára az élelmiszeriparban a legkülönbözőbb területeken van szükség. Igazi energiafalók ezen a téren a hűtési folyamatok (hűtő- és mélyhűtő berendezések), a szállítás, a csomagolóanyagba töltés és a gyártás gépei. A legújabb tanulmányok szerint az energiaköltségek a gyártó cégeknél a harmadik helyen állnak az üzemi költségstruktúrán belül.Bővebben

Higiénikus dizájn

Ha higiéniáról, tisztaságról és korrózióvédelemről van szó, akkor az élelmiszeriparban nincs szó kompromisszumokról. A szennyeződésnek egyszerűen eltávolíthatónak kell lennie, és nem tapadhat az alkatrészekhez. A berendezések higiéniájával és ellenálló képességével szembeni követelmények egyre magasabb szintűek.Bővebben

Termékhírek:

MB Redundancy Balance – Share the Load  Bővebben

Termékhírek:

Maximum System Availability  Bővebben

Termékhírek:

Emparro – Simply the Best  Bővebben

Termékhírek:

MICO+ Even more options  Bővebben

Termékhírek:

Maximum Energy Efficiency Effects  Bővebben

Termékhírek:

Emparro67: Power Supply in the Field  Bővebben

Termékhírek:

We Found the Perfect Solution For Us  Bővebben

Termékhírek:

What is the easiest way to get the apple into the bottle?   Bővebben

Termékhírek:

Cube20S – Small, Fast and Safe  Bővebben

Termékhírek:

MVP12 Steel: 100% Clean, 100% Simple  Bővebben

Termékhírek:

MICO modules approved for NEC Class 2  Bővebben

Termékhírek:

Emparro® 3~ Premium Power  Bővebben

Termékhírek:

Industrial Ethernet Connectors: The largest selection  Bővebben

Termékhírek:

Less effort, less trouble  Bővebben

Termékhírek:

Emparro67: Power Supply in the Field  Bővebben

Termékhírek:

Installation as easy as closing the handle  Bővebben

Termékhírek:

Cube67 Diagnostics Gateway: Diagnostics Made Easy  Bővebben

Termékhírek:

A New Dimension of Decentralized Power Supply  Bővebben

Termékhírek:

Easy Access  Bővebben

Termékhírek:

Mico Pro: Current Monitoring Modularized to the Maximum Effect  Bővebben