Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Iparágak / Gépjárműipar / Áttekintés

Gépjárműipar:

Az optimálisan koordinált folyamatok a rendszerindítási és a szerszámcsere-idő minimálisra csökkentését szolgálják

A gépjárműgyártók termelőlétesítményei nagymértékben automatizáltak. Minden folyamatot a legapróbb részletekig össze kell hangolni. Ehhez megbízhatóságra és magas fokú rendelkezésre állásra van szükség a drága állásidők elkerülése érdekében.

Piaci igények:

  • Folyamatoptimalizált rendszermegoldások-
  • Világszerte elérhető termékek
  • Minden szabványos terepibusz-rendszer támogatása
  • A gépek magas fokú rendelkezésre állása

A Murrelektronik kínálata:

  • Egységes rendszermegoldások
  • Átfogó diagnosztikai lehetőségek
  • Rezgésállóság
  • Gyors szállítást biztosító kiváló logisztika

A gépjárműipar számára kínált megoldásaink

Megoldások présüzemek számára

A présüzemek nagymértékben automatizáltak. A gyártási folyamat minden lépése teljesen automatikus. Az alkatrészeknek rezgés- és ütésállónak kell lenniük. Ehhez a legmagasabb fokú megbízhatóság és a folyamatos rendelkezésre állás igénye társul, mivel az állásidő nagyon drága. A rövid szerszámcsere-idő és a gyors rendszerindítás biztosítása rendkívül fontos.Bővebben

Megoldások karosszéria-üzemek számára

IP67 védelemmel ellátott erős és ellenálló elemekre van szükség a karosszéria-üzemek nagy igénybevételt jelentő környezetében. A moduloknak ellenállónak kell lenniük a rezgésekkel és a hegesztési fröcsköléssel szemben. Az átfogó diagnosztikai lehetőségek segítenek az állásidő minimálisra csökkentésében. Bővebben

Megoldások fényezőüzemek számára

A fényezés többfázisú folyamatát rugalmasan kell megszervezni, mivel a fényezőüzemekben különféle járműtípusokat fényeznek különböző színűre. Az állásidő elkerülése érdekében a rendszernek nagyon megbízhatóan kell működnie. A kapcsolószekrényekben magas elemsűrűség szükséges ezeknek a rendszereknek az esetében.Bővebben

Megoldások a motorgyártás számára

A motorok és erőátviteli berendezések gyártása olyan elemeket kíván, amelyek ellenállnak az olajnak és a kenőanyagoknak. Az installációs megoldásoknak költséghatékonynak és rugalmasnak kell lenniük, mivel minden rendszer új kihívást jelent. Fontos, hogy az elemek kicsik legyenek, mivel a gépekben korlátozott a hely.Bővebben

Megoldások az összeszereléshez

Az összeszerelés installációs megoldásainak a követelmények folyamatos változása miatt rugalmasnak kell lenniük. A kompakt termékméret megkönnyíti a kezelést. Az elektronikus védelem a szabályozott tápellátással együtt a folyamatos működés fontos tényezőjét alkotja. Bővebben

Megoldások a logisztikai és anyagkezelési technológia számára

Az anyagkezelési technológia a gépjárműiparban minden folyamat esetében alapvető fontosságú összetevő. Elektromos függőpályák vagy vezető nélküli szállítórendszerek mozgatják az autó alkatrészeit az egyes állomások között.Bővebben

Termékhírek:

Cube67+ Now Available for Profinet IO  Bővebben

Termékhírek:

M12 Steel with LED: New design for an old concept  Bővebben

Termékhírek:

Evolution - now also for 12 to 13.5 V DC  Bővebben

Example of use:

MVK Metal Minimizes Tool Changing Time  Bővebben

Example of use:

Clever production technology from Felsomat  Bővebben

Example of use:

Non-Contact Energy Transfer  Bővebben

Termékhírek:

Switch off intelligently with MICO BASIC  Bővebben