Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Iparágak / Logisztika / Áttekintés

Logisztika:

Egyszerűsített installációs megoldások sok működtetőegységgel és érzékelővel rendelkező összetett rendszerekhez

A logisztikai és anyagkezelési ágazatban alkalmazott rendszerek nagyméretűek, sok működtetőegységgel és érzékelővel. A berendezések bonyolultságának mérséklése és az összeszerelési idő minimálisra csökkentése elsődleges fontosságú.

Piaci igények:

  • Kisméretű kábelcsatornák és kevesebb vezeték
  • Rövid üzembe helyezési idő és dugaszolható csatlakozások
  • Egyszerű, decentralizált üzembe helyezés, akár nagy távolságokon is
  • A környezettel szemben ellenálló elemek

A Murrelektronik kínálata:

  • Hatékony decentralizált installációs megoldások
  • Költséghatékony gyorscsatlakozó rendszerek
  • Megbízható tápellátási megoldások

A logisztikai ágazat számára kínált megoldásaink

Megoldások az anyagáramlási technológia számára

Karbantartásmentes MB tápegységmodulok biztosítják a rendszer magas fokú rendelkezésre állását. Az MQ12 gyorscsatakozó rendszer akár 80%-kal csökkenti a működtetőegységek és érzékelők csatlakoztatásához szükséges időt.Bővebben

Megoldások hűtött és fagyasztott termékek logisztikájához

A rozsdamentes acélból készült, erős M12 Steel csatlakozó tökéletesen alkalmas a -40 és +105° C közötti hőmérséklettartományban történő használatra. A PUR és Santoprene anyagból készült speciális csatlakozókábelek az élelmiszeriparban és az italgyártásban való alkalmazásra lettek kifejlesztve.
Bővebben

Megoldások válogatóüzemek számára

A Cube20 csatornasűrűsége közel 500 I/O pont / 90 cm, ami egy rendkívül kompakt terepi jelgyűjtő rendszer kapcsolószekrényekben történő alkalmazásra. Az M8 csatlakozók az érzékelők szűk térben történő csatlakoztatására alkalmasak.Bővebben

Megoldások a repülőtéri logisztika számára

A Murrelektronik MASI terepibusz-moduljai lehetővé teszik átfogó installációk (például csomagkezelés) gazdaságos csatlakoztatását. Az ECO Rail tápegységek helytakarékos megoldást jelentenek a decentralizált tápellátáshoz.Bővebben

Termékhírek:

Cube67+ Now Available for Profinet IO  Bővebben

Termékhírek:

The Perfect Service Interface  Bővebben

Example of use:

Installation time reduced by 80%  Bővebben

Termékhírek:

Forever bright  Bővebben