Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Termékek

Csatlakoztatási technológia

Végtelen változatosság

A Murrelektronik a vezetékkészletek vezető beszállítójaként a vezetékek típus, szín, és a csatlakozó jellege szerinti szinte végtelen választékát kínálja.

Az M8 és M12 csatlakozók, valamint a szelepcsatlakozók előszerelt változatban kaphatók szinte bármilyen kábelhosszal. A LED és a védelem integrált. A praktikus adapterek és T elágazók növelik a flexibilitást. A nyomatékkulcs egy praktikus szerszám, ami garantálja a tömítettséget.

Murrelektronik csatlakoztatási technológia

Adapterek

Az adapterek egyedülálló csatlakoztathatósági lehetőségeket biztosítanak, és kreatív megoldásokkal szolgálnak a mindennapi problémákra. Használatukkal a telepítési folyamat még rugalmasabbá tehető anélkül, hogy egyedi kábelszerelésre lenne szükség. A…  Tovább


Buszkábelek

A Murrelektronik a különböző ipari protokollokat támogató legkülönfélébb vezetékeket kínálja, beleértve az AS-I, Can Open, Device Net, Ethernet/IP, Ether CAT, ProfiBus, ProfiNet, Sercos és még sok más protokollt.  Tovább


Méterben kapható vezetékek

A Murrelektronik a vezetékkészleteinkben használtakkal azonos magas minőségű és választékú kábeleket 100 és 500 méteres tekercsekben is kínálja. Így ügyfeleink az igényeik szerinti hosszban vásárolhatják meg azokat, amikor szükségük van rá.  Tovább


Motorkábelek

A szervomotorok csatlakoztatása kompakt M23 csatlakozókkal történik. Ezek a csatlakozók a korábban használt kapocsházat felváltva mára szabványossá váltak. A Murrelektronik az 1.0 méretű hálózati kábeleket és a jelkábeleket öntött változatban is…  Tovább


Nyomatékkulcs

A Murrelektronik egyedülálló nyomatékkulcsa biztosítja, hogy a csatlakozók pontosan a megfelelő mértékben legyenek meghúzva. A nyomatékkulcsot kattanásig kell elfordítani, ami IP67 védelemmel ellátott, állandó csatlakozási minőséget garantál. A…  Tovább


Szenzor – aktor kábelek

A Murrelektronik az érzékelők és szelepek összekapcsolásához a piacon elérhető egyik legnagyobb vezetékkészlet-választékot kínálja. A termékek nagy része készleten van, vagy a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül legyártható - akkor…  Tovább


Szerelhető csatlakozók

A vezetékek bekötése minden korábbinál egyszerűbb a Murrelektronik egyedülálló megoldásaival. Akár az IDC-csatlakozókat választja, akár a csavaros bekötésűeket, termékeink segítenek a vezetékezés szükségességének csökkentésében.  Tovább


T-csatolók

A T-csatoló megduplázza a csatlakoztatási kapacitást, mivel két jelet fűz össze, továbbá a rögzített közös rész leegyszerűsíti a beszerelést. A csatlakoztatási kapacitás növelésével a T-csatoló használatával akár 50%-kal csökkenthető a terepibusz…  Tovább