Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Termékek

Elektronika a kapcsolószekrényben

Optimális energiagazdálkodási rendszerek

A Murrelektronik kapcsolószekrény-elemei optimális energiagazdálkodást biztosítanak a gépekben és berendezésekben.

Az egyes elemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Ez folyamatos, magas szintű, ugyanakkor hatékony tápellátást biztosít. A zavarszűrő elemek és a puffermodulok biztosítják a rendszer rendelkezésre állását.

Elektronika a kapcsolószekrényben

EMC szűrők

Az EMC szűrők az interferenciáknak a gépekben és a rendszerekben való kiküszöbölésére szolgáló alapvető fontosságú elemek. Csökkentik az interferencia-kibocsátást, ugyanakkor javítják a belső és külső interferenciákkal szembeni immunitást. A…  Tovább


Emparro

A Murrelektronik Emparro kapcsolóüzemű tápegységeinek akár 95%-os hatásfoka lenyűgöző! Az energiaveszteséget minimálisra csökkenti, az alacsony áramfogyasztás révén pedig rengeteg pénz takarítható meg.  Tovább


Emparro ACCUcontrol

Az Emparro ACCUcontrol szünetmentes áramforrás a nagy teljesítményű Emparro áramellátási rendszer kiegészítője. A berendezés hálózatkimaradás esetén szünetmentes módon kapcsol át akkumulátoros üzemre, így elkerülhetők a gépleállások. A szünetmentes…  Tovább


Emparro HD – Heavy Duty

Az Emparro HD kapcsolóüzemű tápegységet úgy fejlesztettük ki, hogy megfeleljen a különlegesen nagy igénybevételnek kitett környezeti feltételek elvárásainak, és így biztosítsa a megbízható áramellátást.
Az Emparro HD elsődleges felhasználó…  Tovább


Emparro67

Az Emparro67 tápegységeit terepi alkalmazásokhoz tervezték. Kellően tartósak ahhoz, hogy akár a legszélsőségesebb környezeti körülményekkel is dacoljanak. Az Emparro67 jelentős mértékben csökkenti az energiaveszteséget, és csökkenti az…  Tovább


Emparro® 3~

A 24 V-os alkalmazásokhoz tervezett Emparro 3-fázisú tápegységek a minőségi energiagazdálkodási rendszerek fontos elemei. Ezek az egységek nemcsak rendkívül megbízhatók, hanem rendkívül magas hatásfokkal is működnek beépített tartalékkapacitásuknak…  Tovább


Evolution

A Murrelektronik Evolution tápegységei rendkívül megbízhatók, és segítségükkel növelhető a gép rendelkezésre állási ideje. Ha az egyik fázis ideiglenesen kiesik, az Evolution továbbra is megbízhatóan működik két fázissal. A készülékházba beépített…  Tovább


MB Redundancy Balance

A tápellátó rendszereket gyakran redundáns módon két tápegységgel tervezik a gép lehető leghosszabb futási idejének elérése érdekében. A Murrelektronik aktív redundancia modulja, az MB Redundancy Balance összekapcsol két egymástól független…  Tovább


MICO Basic

A MICO Basic a Murrelektronik 24 V DC alkalmazásokhoz tervezett intelligens energiaelosztó modulja. Felügyeli az energiaelosztást, és rövidzárlat esetén a lehető legkésőbb, de amint szükséges, lekapcsolja a csatornát. A MICO Basic tökéletes választás…  Tovább


MICO Classic

A MICO Classic a Murrelektronik 24 V DC alkalmazásokhoz tervezett intelligens energiaelosztó modulja. A kapcsolószekrénynek ez az eleme akár négy csatornán is képes felügyelni az áramokat. Jelzi a maximális terhelés elérését és rövidzárlat, vagy…  Tovább


MICO Fuse

A MICO Fuse az egyedi biztonsági sorkapcsok használatának ideális alternatívája. A kompakt modul nyolc üvegbiztosítéknak biztosít foglalatot, amelyek a modul előlapja felől könnyen szervizelhetők. Legfeljebb nyolc csatorna védelmére alkalmas. A MICO…  Tovább


Mico Pro®

A Mico Pro a Murrelektronik új, innovatív áramfelügyeleti rendszere szabadalmazott kioldási eljárású, 12 és 24 VDC üzemi feszültségekhez. A moduláris felépítés lehetővé teszi a rendszerek pontos hozzáigazítását a konkrét alkalmazáshoz, ami kedvező…  Tovább


MICO+

A MICO+ a Murrelektronik 24 V DC alkalmazásokhoz tervezett intelligens energiaelosztó modulja. A kapcsolószekrénynek ez az eleme akár négy csatornán is képes felügyelni az áramokat. Jelzi a maximális terhelés elérését, és rövidzárlat vagy túlterhelés…  Tovább


Optocsatolók

Az optocsatolók a különböző jelszintek kombinálására vagy a különböző jelek egymástól való leválasztására szolgálnak. Mivel a be- és a kimenet között optoelektronikai alkatrész továbbítja a jelet, ezért az teljes mértékben kopásmentes.  Tovább


Puffermodulok

A feszültségesés kellemetlen hatásokkal járhat: a gyártási folyamatok megszakításával, állásidővel, és a rendszerek újraindítását is szükségessé teheti. Akár adatvesztést, akár a gépek károsodását is előidézheti. A Murrelektronik puffermoduljai a…  Tovább


Relék

A Murrelektronik reléi rendkívül kicsik, ugyanakkor kiváló teljesítményűek. A beépített LED-ek mindig az aktuális kapcsolási állapotot jelzik. Működés közben több címke biztosítja a szekrény rendezettségét. A dugaszolható reléelemekkel ellátott…  Tovább


Transzformátorok

A transzformátoroknak rugalmasnak kell lenniük, mivel a különböző helyzetek eltérő feszültséget igényelnek. A Murrelektronik termékválasztéka biztosítja ezt a rugalmasságot, legyen szó leválasztó transzformátorról, vezérlőtranszformátorról vagy…  Tovább