Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Termékek

I/O rendszerek

Megoldások minden alkalmazáshoz

A Murrelektronik I/O rendszerei szenzorokat és aktorokat csatlakoztatnak a vezérléshez.

Az I/O rendszerekkel kapcsolatos igények nagyon sokfélék lehetnek. Egyes rendszerek sok, egymáshoz közeli I/O ponttal rendelkeznek, míg mások esetében nagyobb távolságokat kell áthidalni. A környezet lehet rendezett, de fokozott igénybevételt is jelenthet. A Murrelektronik különböző I/O rendszereket kínál, a praktikus elosztási megoldásoktól a nagyteljesítményű terepibusz-rendszerekig.

Murrelektronik I/O rendszerek áttekintés

Cube20

A Cube20 egy centralizált IP20 I/O állomás moduláris funkciómodulokkal és a Cube67 modulokhoz való közvetlen csatlakozási képességgel. A kompakt modulok magas elemsűrűséggel rendelkeznek, ami egy modulon belül akár 32 csatornát is jelenthet. Ez…  Tovább


Cube20S

A Murrelektronik moduláris Cube20S I/O rendszere egy újabb, sokoldalú IP20 termékkel bővíti a terepen már bevált Cube termékcsaládot. A kompakt modulok mindössze 12.9 milliméter szélesek. Modularitásuknak köszönhetően könnyen, gyorsan és egyenként is…  Tovább


Cube67

A Cube67 a Murrelektronik díjnyertes moduláris terepibusz-rendszere. Az egyes installációs megoldások igényei szerint egyedi kialakítása is lehetséges. A Cube67 kiemelendő tulajdonságai a modulok csatlakoztathatósága, robusztus kialakítás, kiöntött…  Tovább


Impact67

Az Impact67 alkalmazásával költséghatékony terepibusz-megoldások valósíthatók meg egyszerű, digitális jelekkel. A teljesen zárt házzal rendelkező, robusztus modulok különféle kommunikációs protokollokkal kaphatók. Jellemzői között megtalálhatók a…  Tovább


M12 elosztórendszerek - fém

Az elosztódobozok a vezérléstől a terephez menő, állandóan csatlakoztatott megoldásokhoz alkalmasak. Összeszereléshez és szállításhoz könnyen leválaszthatók. Az elosztódobozok készülékháza fémből készült, ami ellenáll a mechanikai és hőhatásoknak,…  Tovább


M12 elosztórendszerek - műanyag

A passzív elosztók egy teljesen csatlakoztatott megoldást kínálnak a vezérléstől egészen a terepig. Egyszerű szerelhetőség és szállítás esetén könnyű bonthatóság jellemzi a modulokat. Az elosztók háza egyetlen fröccsöntött tömböt képez, így kiválóan…  Tovább


M8 elosztórendszerek

A Murrelektronik M8-as passzív elosztója gazdaságos installációt tesz lehetővé, még szűk helyen is. A 30 mm széles modulok sokféleképpen és flexibilisen elrendezhetők.  Tovább


MASI20

Az AS-interfésszel ellátott installálási megoldások nagyon egyszerűen kivitelezhetők. A rendszerek gyorsan installálhatók, rendkívül rugalmasak, és hatékony technológiát kínálnak. Az MASI00/20 a kis helyen maximális jelsűrűséget biztosító,…  Tovább


MASI67

Az MASI67 gépgyártáshoz tervezett rendkívül rugalmas installálási koncepció. A lapos AS-i kábelhez csatlakoztatva a Murrelektronik MASI67 modulok teljesen zártak és IP67 alkalmazásokra bevizsgáltak.  Tovább


MASI68

A decentralizált telepítés nagyon egyszerű a MASI68 segítségével. Rövid idő alatt telepíthetők, rendkívül rugalmasak, hatékony technológiát kínálnak, ugyanakkor rendkívül erősek. A MASI68 a perifériák közelében is felszerelhető.  Tovább


MVK Metal POF

Az IP67 besorolással rendelkező terepibusz-modulok a gép- és rendszerinstallációk fontos részét képezik. Bonyolult párhuzamos vezetékezéseket válthatnak ki,így alkalmazásuk a kapcsolószekrényben helymegtakarítást eredményez. Az MVK Metal, mechanikai…  Tovább


MVK Metall

Az IP67 besorolással rendelkező terepibusz-modulok a gép- és rendszerinstallációk fontos részét képezik. Bonyolult párhuzamos vezetékezéseket válthatnak ki, így alkalmazásuk a kapcsolószekrényben helymegtakarítást eredményez. Az MVK Metal, mechanikai…  Tovább


MVK Metall Safety

A biztonság nagyon fontos a gépjárműipari alkalmazások esetében. Az MVK Metal Safety terepibusz-modulok nagyon érdekes aktív biztonságtechnikai megoldást képviselnek. Az MVK Metal Safety alkalmazásával a berendezések megfelelnek a SIL 3 kategóriának…  Tovább


MVP12 Steel

Az élelmiszeriparban és az italgyártásban használt gépek és berendezések elemeinek könnyen tisztíthatónak kell lenniük. A Murrelektronik MVP12 Steel elosztódoboza ezért kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. Ideális megoldás a decentralizált…  Tovább


SOLID67

A SOLID67 modulok a Murrelektronik új kompakt I/O-moduljai. Egyszerűbbé teszik a helyszíni beépítést és különösen előnyösek az IO-link szenzorokkal és aktorokkal való alkalmazásokhoz. Mindjárt nyolc IO-link csatlakozóaljzatot biztosítanak közvetlenül…  Tovább