Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Vállalat / Ügyfélszolgálati központ

Ügyfélszolgálati Központ

Kompetenciával, tapasztalattal és szakértelemmel az ügyfél mellett

A Murrelektronik megbízható termékeket kínál.. Termékeink segítenek a műszakilag vagy gazdaságilag érdekes megoldások megvalósításában. Kérdések természetesen mindig merülnek fel – a Murrelektronik Ügyfélszolgálati Központja pedig tudja a helyes válaszokat. A megfelelő kapcsolat a Murrelektronik termékeire vonatkozó minden műszaki kérdésben.

Az Ügyfélszolgálati Központ a projekt minden szakaszában támogatja az ügyfeleket. Az ügyfélalkalmazások tervezésekor, a fejlesztés, a telepítés és a beüzemelés folyamán – szakértő tanácsadással, összetettebb problémák esetén pedig helyszíni támogatással.

Az Ügyfélszolgálati Központ támogató eszközöket biztosít. Méréseket végez olyan terepibusz-rendszereket illetően mint a Profibus DP, a Devicenet, a CanOpen, és az AS Interface, továbbá energia-, termográfiai és valamint EMC-méréseket is.

Ügyfélszolgálati Központunk munkatársai minden szükséges szakértelemmel és hozzáértéssel fel vannak szerelkezve, és rengeteg tapasztalattal rendelkeznek. Jól ismerik a különböző gyártók termékeinek kölcsönhatásait, mind a hardver-, mind a szoftveroldalon.

Ügyfélszolgálati Központunk elérhető a +49 7191 47-2050 telefonszámon vagy a csc@murrelektronik.de e-mail címen.

Az egész világon jelen vagyunk

Worldwide representation

Murrelektronik values connections. You will find knowledgeable contacts in our local branch offices and partner companies – worldwide.

Bővebben

Hírek

Master of All Processes

febr 12, 2018
Easy and cost-efficient connection of the Modlight70 signal tower using the Cube67 fieldbus system

Emparro ACCUcontrol: Keeping machines running

jan 29, 2018
Few things are as irritating (or expensive) as unplanned downtimes of plants and machines. The Murrelektronik...