Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Iparágak / Logisztika / Hűtött és fagyasztott termékek logisztikája

Logisztika:

Megoldások hűtött és fagyasztott termékek logisztikájához

A rozsdamentes acélból készült, erős M12 Steel csatlakozó tökéletesen alkalmas a -40 és +105° C közötti hőmérséklettartományban történő használatra. A PUR és Santoprene anyagból készült speciális csatlakozókábelek az élelmiszeriparban és az italgyártásban való alkalmazásra lettek kifejlesztve.

M12 Steel

Example of use

Installation time reduced by 80%

Many actuators and sensors are installed in logistics and materials handling systems and a lot of...  Bővebben