Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Iparágak / Logisztika / Válogatóüzemek

Logisztika:

Megoldások válogatóüzemek számára

A Cube20 csatornasűrűsége közel 500 I/O pont / 90 cm, ami egy rendkívül kompakt terepi jelgyűjtő rendszer kapcsolószekrényekben történő alkalmazásra. Az M8 csatlakozók az érzékelők szűk térben történő csatlakoztatására alkalmasak.

Impact20

Termékhírek

Cube67+ Now Available for Profinet IO

With the ongoing trend to use Ethernet based fieldbus systems Murrelektronik’s Cube67+ bus node is...  Bővebben

Example of use

Installation time reduced by 80%

Many actuators and sensors are installed in logistics and materials handling systems and a lot of...  Bővebben