Murrelektronik

Ön jelenleg itt van: Főoldal / Termékek

Emparro67

Kapcsolóüzemű tápegységek decentralizált telepítési megoldásokhoz

Tápellátás közvetlenül a fogyasztó mellett

Az Emparro67 tápegységeit terepi alkalmazásokhoz tervezték. Kellően tartósak ahhoz, hogy akár a legszélsőségesebb környezeti körülményekkel is dacoljanak. Az Emparro67 jelentős mértékben csökkenti az energiaveszteséget, és csökkenti az energiaköltségeket, mivel közvetlenül a fogyasztó mellé telepíthető, ahol a 230V váltakozó feszültség  24V egyenfeszültséggé alakítása történik. A termék további előnye, hogy alkalmazásával kisebb kapcsolószekrények használhatók.


Decentralizált megoldások

  • Alacsony teljesítményveszteség
  • Akár 94,2%-os hatásfok
  • Aktív PFC
  • Akár 85 °C-os környezeti hőmérsékletig
  • Rendkívül robusztus, teljesen zárt IP67 készülékház
  • Érintésbiztos telepítés akár teljes terhelés esetén is
  • Lapos, kompakt kialakítás

Túlterhelési kár elleni védelem

Túlterhelés esetén a kimenő feszültséget állandó áram szabályozza. Ez a névleges áram 100%-ára (illetve power boost üzemmódban 150%-ára) van korlátozva. Ez megvédi a tápegységet a károsodástól.

Indítás egyetlen tápegységgel

A készülék akár 50%-kal nagyobb teljesítményt szolgáltat nagyobb terhelések és kapacitások második tápegység nélküli indításához.

Magas MTBF-érték

Az Emparro67 magas MTBF-értékkel rendelkezik. Az MBTF jelentése: Mean Time Between Failures, vagyis a meghibásodások közötti átlagos időtartamot jelenti.

Ellenáll a környezeti hatásoknak

Az egység por ellen védett, illetéktelen felnyitás ellen védett és vízbe merülés ellen korlátozott ideig (legfeljebb 1 m mély vízben, legfeljebb 30 percig) védett.

Globális szereplő

Széles feszültségtartománya révén az Emparro a világ bármely részén használható.

95%-os hatásfok-besorolás

A magasabb hatásfok-besorolás minimális teljesítményvesztést, ezáltal kisebb üzemeltetési költséget jelent. Az Emparro alacsonyabb üzemi hőmérséklete biztosítja, hogy a készülék és a környező elemek nincsenek kitéve a szekrényben hőfelhalmozódásnak. Így kisebb méretű kapcsolószekrények alkalmazhatók.

További információk


Ez is érdekelheti