Cube20 I/O-rendszer kapcsolószekrényekhez | Murrelektronik

Cube20

I/O-rendszer a kapcsolószekrényhez

488 I/O-pont 90 centiméteren

A Cube20 egy moduláris terepibusz I/O állomás a kapcsolószekrényhez, ami a Cube67-tel együtt üzemeltethető. Az akár 32 csatorna csomagsűrűségű kompakt modulokkal jelentősen csökkenthető a szerelési munka mennyisége a kapcsolószekrényben. Az éppen 90 cm-es szélességen elhelyezett 488 I/O-pont biztosítja a helytakarékosságot a kapcsolószekrényben.

Terepibusz a kapcsolószekrényben ajtóval a terepre

  • Interfész-komponensek a Cube67-átmenethez
  • Karbantartásmentes rugós gyorsrögzítős sorkapcsok
  • A galvanikus leválasztással biztosított védelemnek köszönhetően különböző potenciálcsoportok
  • Áttekinthető csatlakozókapcsok LED-del a hibák egyszerű lokalizálásáért
  • Akár 15 modul egy csomópontcímen
  • 10 méter stranghosszúság a Cube67-modulhoz
Machine Option Management (MOM)
Vezérléscsere a rendszer lecserélése nélkül
Murrelektronik gépopciók kezelése piktogram
Egy koncepció minden változathoz

A gépek és berendezések gyakran csak az opcionális kiegészítőkben térnek el egymástól. A Machine Option Management (MOM) rendszerrel a hardver és a szoftver konfigurálása egy szabványosított maximális konfiguráció alapján történik. Az összszerelt gépen azután a rendszer egyszerűen csak a ténylegesen meglevő elemeket aktiválja. Ez leegyszerűsíti az üzembe helyezést.

Murrelektronik a buszt cseréld le, ne a rendszert piktogram
Minimális tervezési munka

Megfelelő buszcsomópont használatával a Cube20 és Cube67 alapú telepítési koncepciók problémamentesen integrálhatók a fölérendelt terepibusz-rendszerekbe. A tervezési igény kicsi, mivel a buszcsomóponton túli I/O-periféria minden gépben és berendezésben azonos módon alakítható ki.

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Hírlevél
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...