Impact67, kompakt terepibusz modul | Murrelektronik

Impact67

Kompakt terepibusz modul szenzorokhoz és aktorokhoz

Fókuszban a gazdaságosság

Az Impact67-tel kedvező árú terepibusz megoldások valósíthatók meg alapfunkciókkal. Ennek a sorozatnak a moduljai számos buszprotokollal kaphatók. Az Impact67 bedugható csatlakozókkal, diagnosztikai lehetőségekkel és IP67 védelmi besorolású szigeteléssel rendelkezik.

Gazdaságosan decentralizál

  • Rövid i/O-vezetékek mennek az aktorokhoz és szenzorokhoz
  • A bedugható csatlakozókkal egyszerű installáció.
  • Előre definiált be- és kimenetek az egyszerű projekttervezéshez
Diagnosztika
Egycsatornás lekapcsolás
Védelmi besorolás IP67
Murrelektronik diagnosztika piktogram
Széleskörű diagnosztikai lehetőségek

Mindegyik csatorna esetében egyedileg felügyelhetők az olyan esetleges meghibásodások, mint a túlterhelés, az érzékelők rövidzárlata vagy a vezetékszakadás. Meghibásodás esetén az érintett porton egy LED kezd világítani. Ezenkívül a rendszer üzenetet küld a vezérlésnek.

Célzott reagálás a rövidzárlatokra

Ha valamelyik be- vagy kimeneten rövidzárlat keletkezik, akkor nem a teljes modult kapcsolja le. Csak az érintett csatornát zárja be. A szomszédos be- és kimenetek tovább működnek. A pirosan világító LED tájékoztat a hibáról, ezenkívül üzenetet is küld a rendszer a vezérlésnek.

Murrelektronik IP besorolás piktogram
Ellenálló a környezeti hatásokkal szemben

A komponensek porállók, érintésvédelemmel vannak ellátva, és védettek rövid ideig tartó vízbemerülés esetére is (30 percen át tartó, 1 méter vízmélységig).

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Hírlevél
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...