Napajalni konektorji | Murrelektronik

Még soha nem volt ilyen egyszerű energiát vinni az alkalmazásaiba

Szerelhető áramcsatlakozók a Murrelektroniktól

Még soha nem volt ilyen egyszerű energiát vinni az alkalmazásaiba

A gépeknek és rendszereknek sok áramra van szükségük. Mivel a telepítési koncepciók felépítése egyre kifinomultabb, nő a fogyasztók száma. Mindenütt komponenseket használnak, pl. IO-modulokat, szenzorokat, hajtásokat, kamerákat. A pneumatikától az elektronikához trend további igényeket generál. A gépek és rendszerek energiaellátásához ezért egyszerű megoldásokra van szükség. A legjobban ez a Murrelektronik szabványos szerelhető áramcsatlakozóival sikerül.

Miért a Murrelektronik szerelhető áramcsatlakozói jelentik a megfelelő megoldást?

  • A szerelhető csatlakozók kompakt kivitelűek és nagyteljesítményűek.
  • Az előkonfekcionált szerelhető csatlakozók segítségével elkerülhetők a vezetékezési hibák.
  • A világos kódolással megelőzhető a telepítés során, hogy rossz helyre dugják be a csatlakozókat.
  • A szerelhető csatlakozók változatainak széles kínálata különböző köpenyszínben és vezetékminőségben
  • Egyedi vezetékhosszúság, egyedi kábelátmérő
  • A globális engedélyekkel a Földön mindenütt használhatók
  • IP67-es tömítés, ellenálló a szennyeződésekkel szemben
  • 100%-ban tesztelt, abszolút megbízható ipari minőség

Szerelhető áramcsatlakozóink egy rendszer részei – első osztályúan működnek együtt terepibusz moduljainkkal, az áramellátó és automatizálási komponensekkel!

Sebastian Richter, termékmenedzsment vezető, Business Unit Connectors

Power csatlakozók a Murrelektroniktól – A mi megoldásaink

M12 szerelhető áramcsatlakozó - Kicsi és nagyteljesítményű

Az M12 Power a Murrelektronik kompakt és nagyteljesítményű M12 szerelhető csatlakozója. Alkalmas lineáris hajtások, léptető motorok biztonságos és összedugható csatlakoztatásához és terepibusz modulok tápvezetékeihez. Ez a megfelelő megoldás, ha kis helyen nagy teljesítménysűrűségre van szükség.

  • Az IEC 61076-2-111 előírásainak megfelelő kódolt szabványos ipari csatlakozók
    • L-kódolt DC vezetékes alkalmazásokhoz, akár 63 V/16 A pinenként
    • T-kódolt DC vezetékes alkalmazásokhoz, akár 63 V/12 A pinenként
    • S- és K-kódolt AC vezetékes alkalmazásokhoz, akár 630 V/12 A pinenként
  • UL-jóváhagyás (PVVA – UL 2237)
  • IP67-es tömítettség
  • Szerelhető csatlakozók kimagaslóan ellenálló és halogénmentes fröccsöntött PUR köpennyel
  • Alkalmasak a legdurvább ipari alkalmazásokban való használatra is
  • Integrált rezgésvédelem az ütéseknek és vibrációnak kitett környezetben is biztonságos csatlakoztatásért

A PI (PROFIBUS & PROFINET international) a jövő Power csatlakoztatási technológiájának nevezte az L-kódolt M12 Power csatlakozót. Kezdje el ma az átállást! Töltse le a Fehér könyvet most és kérjen ingyenes mintát...

Töltse le a témához Fehér könyvünket és kap hozzá egy ingyenes mintát

 

MQ15 – Szerelés gyorscsatlakozó technikával

Az MQ15 praktikus gyorscsatlakozó rendszerével győz meg. Egy kézmozdulat, és már össze is szerelte. Elég egy negyed fordulat, kész. Ezzel a telepítéskor 80 százalékos időmegtakarítást érhet el. Az MQ15 alkalmas aszinkron és háromfázisú indukciós motorokhoz 7,5 kW-ig, és optimális az energiaelosztáshoz. Az utólag is beszerelhető peremes csatlakozókkal az aszinkron és háromfázisú indukciós motorok készen állnak az egyszerű bedugható MQ15-tel való csatlakoztatásra.

  • 600 V AC/DC
  • 6 pólusú (3 teljesítmény-érintkező 16 A-ig, 2 segédérintkező 10 A-ig, PE)
  • UL-jóváhagyás (PVVA7)
  • IP67-es tömítettség
  • Alkalmasak a legdurvább ipari alkalmazásokban való használatra is
  • Szerelhető csatlakozók kimagaslóan ellenálló és halogénmentes fröccsöntött PUR köpennyel
  • Árnyékolt / árnyékolás nélkül

M23 szerelhető csatlakozó – A teljes termékkínálat egy helyről

A vezetékek összekapcsolják a szervószabályozókat a hajtásokkal. A motor felőli oldalon fröccsöntött köpenyes szerelhető M23 csatlakozók közül választhat a legkülönbözőbb érintekző-kialakításokkal. A szerelhető teljesítmény-csatlakozóknál a Siemens Sinamics programban megadottak szerint különböző kábelvég-kialakítások közül lehet választani.

  • Siemens Sinamics S120-szal kompatibilis
  • 6-/8-/12-/17-/19-pólusú
  • IP67-es tömítettség
  • Alkalmasak a legdurvább ipari alkalmazásokban való használatra is
  • A teljesen körbeöntött PUR bevonatnak köszönhetően nem manipulálható
  • MQ23 gyorscsatlakozó: Speedtec-kel kompatibilis
 

Mini 7/8" - tökéletes az amerikai piacra

7/8"-os vezetékek tökéletes megoldást jelentenek a vezérlő áramkörökhöz. Ezek a c(UL)us-listán regisztrált kábelek megfelelnek az észak-amerikai ipari szabványnak és évtizedek óta használják őket az egész világon komponensek és készülékek áramellátásához.A robusztus vezetékek alkalmasak érzékelők, működtető egységek, mérőeszközök és sok más komponens csatlakoztatásához.

  • 3-/4-/5-pólusú
  • IP67-es tömítettség
  • UL-jóváhagyás
  • Alkalmasak a legdurvább ipari alkalmazásokban való használatra is
  • Szerelhető csatlakozók kimagaslóan ellenálló és halogénmentes fröccsöntött PUR köpennyel
  • FT4-nek megfelelő lángálló TPE-vezetékkel vagy halogénmentes PUR-vezetékkel
 

Minőségre tett ígéreteink

A Murrelektronik csatlakozói 100 százalékban bevizsgáltak

Előkonfekcionált szerelhető csatlakozóinkat alaposan leteszteljük, mielőtt kiküldjük vevőinknek. Alapos elektromos tesztelést végzünk. Ebbe beletartozik a nagyfeszültségű teszt, az erek felcserélésének az ellenőrzése és a rövidzárlat-teszt. Ellenőrizzük a működést és végezetül optikai ellenőrzést végzünk a szerelhető csatlakozókon. Így biztosítjuk, hogy vevőink kivétel nélkül első osztályú csatlakozókat kapjanak kézhez. A termelést előtti és alatti folyamatokat is 100 százalékban minőségtudatosan alakítottuk ki. Kezdve a beérkező áru ellenőrzésétől, amihez számos vizsgálati jellemzőt határoztunk meg, befejezve a termelés végellenőrzéssel, mielőtt a termék elhagyja a gyárat. Mindez megadja nekünk és vevőinknek azt a jó érzést: A Murrelektronik csatlakozói működnek – 100 százalékban!

Töltse le a Fehér könyvet most és kérjen ingyenes M12 Power mintát...

A letöltési felületre való belépéshez töltse ki a következő nyomtatványt.

Ha szeretné, hogy küldjünk Önnek M12 Power szerelhető csatlakozó mintát, ezt beírhatja a nyomtatványra.

Kérjük, írja be a fenti mezőbe a karaktereket.
captcha
* Kötelező mező

Ez a weboldal automatikusan „sütiket” ment le a gépére, hogy megkönnyítse Önnek az oldal kezelését. Ha folytatja a böngészést, azzal hozzájárul a használatukhoz. További információkat itt talál.

Jó napot!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...