FAQ | Murrelektronik

Folyamat

Röviden és tömören: itt még nem tartunk, de számos erőforrásba invesztálunk az IEC 62443-4-1 szabványnak való megfelelés elérése érdekében. Jelenlegi erőfeszítéseink középpontjában a termékeink minőségének biztosítására szolgáló folyamatok bővítése és kiegészítése áll, hogy azok az IEC 62443-4-1 szabvány speciális követelményeit is támogassák.

Jelenleg a következő törvények, szabványok és normák követelményeinek teljesítésére összpontosítunk:

  • CRA (Cyber Resilience Act)
  • IEC 62443
  • IEC 29147
  • IEC 30111
  • IEC 27036
  • Kaliforniai jelszótörvény (2020 California Senat Bill SB-327)

A Murrelektronik olyan folyamatokat hozott létre, amelyek feladatainkat minden szempontból proaktívan lefedik. A projektek ezeket a standard folyamatokat használják, szükség esetén módosítva azokat. Ez a CMMI szerint a 3. szintnek („definiált”) felel meg.

Igen. A 2024-ben vagy azt követően kifejlesztett összes új termék fejlesztési folyamata magában foglalja a kiberbiztonsági szempontok figyelembevételét a megfelelő fenyegetési modellek kidolgozása révén.

Igen. A 2024-ben vagy azt követően kifejlesztett összes új termék fejlesztési folyamata magában foglalja egy mélységi védelmi koncepció kidolgozását a fenyegetési modellezés során azonosított kockázatok kezelése érdekében.

Igen. A biztonsági ellenőrzés és validálás a 2024-ben vagy azt követően kifejlesztett termékeink átfogó tesztelésének és validálásának szerves részét képezi.

Igen. Kódolási szabványokat dolgoztunk ki, amelyeket a legújabb követelmények figyelembevétele érdekében folyamatosan frissítünk, beleértve a kiberbiztonsági megfontolásokon alapuló követelményeket is.

Igen. Új termékek fejlesztésekor a biztonsági követelmények már a koncepciófázisban meghatározásra kerülnek.

Azon vagyunk, hogy teljesítsük az IEC 62443-4-1 (SM-9 és SM-10) és az IEC 27036 szabvány követelményeit. Jelenleg a folyamatok meghatározására és a feladat támogatásához szükséges eszközök beszerzésére összpontosítunk.

Termékek

Több lépést is javaslunk. Nincs egyetlen rövid és tömör válasz, amely minden helyzetre és minden termékre alkalmazható. A legfontosabb ellenőrizendő források a következők:

  1. A termékdokumentáció kiberbiztonsági fejezete, amely az újabb termékek esetében már a szabvány részét képezi
  2. Általános kiberbiztonsági irányelvek, amelyeket a következő dokumentumok tartalmaznak:

Ezeket az információkat a vonatkozó termékdokumentáció kiberbiztonsági fejezetében találja meg, amely a 2024-től kezdődően fejlesztett új termékek dokumentációjának szabványos elemét képezi.

Ezeket az információkat a vonatkozó termékdokumentáció kiberbiztonsági fejezetében találja meg, amely a 2024-től kezdődően fejlesztett új termékek dokumentációjának szabványos elemét képezi.

PSIRT

A Murrelektronik PSIRT csapatával a legegyszerűbben a psirt@murrelektronik.de e-mail-címen tudja felvenni a kapcsolatot.

A sebezhetőségek kezelésére szolgáló folyamatunkat akkor indítjuk el, ha sebezhetőséget jelentenek, akár külső forrásból, akár a folyamatos belső felügyelet révén, amelyet belső szereplők (K+F, tesztelés stb.) vagy külső tesztelési szolgáltatók végeznek a Murrelektronik megbízásából. 

Az üzenetet tudomásul veszik, és megtörténik az első értékelés. A PSIRT ennek a folyamatnak a koordinátora kifelé és befelé, aki minden érintett féllel fenntartja a kapcsolatot. 

A sebezhetőség ellenőrzése és elemzése során a PSIRT együttműködik minden érdekelt féllel a korrekciós intézkedések kidolgozása érdekében.

Részletesebb leírást a „Vulnerability Handling Process” című dokumentumunkban talál.

A frissítésekre a CERT@VDE weboldalon iratkozhat fel, ahol valamennyi útmutatónkat közzétesszük.

Az általunk közzétett útmutatók általában a következőket (vagy azok nagy részét) tartalmazzák: 

  1. Útmutató azonosítója
  2. Az első közzététel dátuma és időpontja, valamint a módosítási előzmények, ha az útmutatót frissítették.
  3. Cím: Elegendő információt tartalmaz (pl. az érintett termékről) ahhoz, hogy az olvasó gyorsan el tudja dönteni, hogy az útmutató releváns-e a számára.
  4. Áttekintés: a biztonsági rés rövid általános leírása.
  5. Érintett termékek: beleértve a termék(ek) nevét, az érintett hardver- és firmware-verzió(ka)t, és adott esetben egy, a sebezhetőség meglétének tesztelésére szolgáló biztonságos módszert.
  6. Leírás: Pontosan annyi részletet tartalmaz, hogy a felhasználók felmérhessék a kockázatokat anélkül, hogy megkönnyítenék vagy valószínűbbé tennék a sebezhetőség kihasználását. A leírásban szerepelhet az osztály és a CVSS pontszám is. 
  7. Hatás: A feltárt sebezhetőség kihasználása esetén fennálló lehetséges következmények leírása, valamint a lehetséges támadási forgatókönyvek.
  8. Súlyossági szint: A sebezhetőség besorolása a Common Vulnerability Scoring System (CVSS) szerint.
  9. Elhárítási intézkedések: Azon lépések, amelyeket a felhasználók megtehetnek a sebezhetőség kihasználásának enyhítése vagy megakadályozása érdekében (kerülő megoldások), valamint a sebezhetőség megszüntetéséhez szükséges lépések (pl. szoftverjavítások vagy frissítések telepítése).
  10. Kapcsolódó információkra való hivatkozások, például kapcsolódó útmutatók vagy CVE (gyakori sebezhetőségek és kitettségek).
  11. Adott esetben a sebezhetőséget bejelentő személyek általi megerősítés.
  12. A Murrelektronik PSIRT elérhetőségi adatai
  13. Felhasználási feltételek: Másolásra és terjesztésre vonatkozó feltételek. 

A Murrelektronik által közzétett biztonsági útmutatók több csatornán keresztül is elérhetők: 

  • Weboldal: PSIRT weboldalunkon megtalálható a legfrissebb és legrelevánsabb útmutatók listája. Ugyanitt egy hivatkozás is szerepel az összes közzétett útmutató archívumára.
  • CERT@VDE: Útmutatóinkat a CERT@VDE adatbázisában is beállítjuk. 

Igen. Biztonsági útmutatóinkat CSAF formátumban bocsátjuk rendelkezésre. A biztonsági utasítások letöltésekor Ön ember által olvasható PDF fájl és géppel olvasható CSAF fájl közül választhat.

Az Ön által használt termék legújabb firmware- vagy szoftververziója mindig megtalálható online áruházunkban az adott termék „Letöltések” részén.

A közzétett biztonsági útmutatók tartalmazzák a biztonsági szempontból lényeges frissítések vagy javítások telepítéséhez szükséges összes hivatkozást és utasítást is.

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...