A Murrelektroniknál a 100%-ban tesztelt csatlakozók és kábelek legnagyobb választékát találja minden formában, színben és méretben. Mi történik, ha még nem létezik a tökéletes megoldás az Ön számára? Akkor mi kifejlesztjük.
Csatlakoztatási technológiánk garantálja a jel-, adat- és energiaáramlást. Minden megbízható csatlakozás sokat számít a leállás és a kiszámítható termelékenység között – és ezért számunkra a legmagasabb fokú minőség az egyetlen lehetőség.
Mindenféle igényhez a megfelelő csatlakozót – mindig és mindenhol. Ez a mi ígéretünk Önnek, amelyet – négy globális gyártóhelyünknek köszönhetően – kompromisszumok nélkül teljesítünk, még nagy mennyiségek esetén is.
Nálunk minden alkalmazáshoz talál kábeltípust. Legyen akár 30 cm-es vagy 100 m-es, PVC vagy PUR – nálunk 1 darabtól kezdve mindenféle típusú kábelt beszerezhet.
Minden csatlakozót és kábelt úgy terveztünk meg, hogy még a legkedvezőtlenebb környezetben is működjön. Velünk az Ön automatizálása mindig zökkenőmentesen, hatékonyan és hosszú ideig fog működni.
A decentralizált, közvetlenül a helyszínen történő telepítésnek köszönhetően nélkülözheti a kapcsolószekrényeket, és a hibákkal szemben rugalmasabbá és robusztusabbá teheti a telepítést. Gyorsabb üzembe helyezés, egyszerű karbantartás, fenntarthatóság az egyszerű méretezés és utólagos felszerelés révén – ez csak néhány a decentralizált rendszermegoldás számos előnye közül.
 
PLC és IPC Vario-X
Kapcsolószekrény nélküli és decentralizált
Csatlakozók és kábelek jel-, adat- és tápellátáshoz
Világítóelemek, bemeneti eszközök és motorok
Meggyőződésünk, hogy a telepítési technológiának egyszerűnek kell lennie. Van jobb dolga is annál, mint a megfelelő csatlakozót keresgélni, vagy bonyolult szerelvényekkel zsonglőrködni. Időre van szüksége ahhoz, amit valójában el akar érni – függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik.
Megoldásorientált tanácsadókat alkalmazunk, akik meghallgatják Önt, kérdéseket tesznek fel, és együttműködnek Önnel a tökéletes telepítési megoldások kidolgozásában. Ismerjük a regionális követelményeket, és segítünk Önnek ezek teljesítésében.
A legelterjedtebben használt csatlakozókat és kábeleket mindig raktáron tartjuk az azonnali rendelkezésre állás érdekében. Ez azt jelenti, hogy még nagy kereslet idején is bízhat a rövid szállítási időkben.
Beszéljen az egyik szakértőnkkel, és tapasztalja meg, milyen egyszerű az automatizálás a Murrelektronik segítségével.