Csatlakoztatási technológia minden igényhez | Murrelektronik

Csatlakozók és kábelek mindenféle igényhez

Tegye fel kérdését most

Az Ön gépének az éltető elemei

A Murrelektroniknál a 100%-ban tesztelt csatlakozók és kábelek legnagyobb választékát találja minden formában, színben és méretben. Mi történik, ha még nem létezik a tökéletes megoldás az Ön számára? Akkor mi kifejlesztjük.

Csatlakoztatási technológiánk garantálja a jel-, adat- és energiaáramlást. Minden megbízható csatlakozás sokat számít a leállás és a kiszámítható termelékenység között – és ezért számunkra a legmagasabb fokú minőség az egyetlen lehetőség.

0
 
+
különböző kábeltípus
0
 
+
változat - minden alkalmazáshoz a megfelelő darab
0
 
+
kis mennyiségben kapható

Hosszú élettartamú csatlakozók

Előre szerelt, öntött, 100%-ban tesztelt

Mindenféle igényhez a megfelelő csatlakozót – mindig és mindenhol. Ez a mi ígéretünk Önnek, amelyet – négy globális gyártóhelyünknek köszönhetően – kompromisszumok nélkül teljesítünk, még nagy mennyiségek esetén is.

Viac o našich konektoroch

Több mint 500 robusztus kábeltípus

Különféle anyagokban, keresztmetszetekben és hosszúságban

Nálunk minden alkalmazáshoz talál kábeltípust. Legyen akár 30 cm-es vagy 100 m-es, PVC vagy PUR – nálunk 1 darabtól kezdve mindenféle típusú kábelt beszerezhet.

Bővebben kábeleinkről

IP65/67 védettség bármilyen környezetben

Minden csatlakozót és kábelt úgy terveztünk meg, hogy még a legkedvezőtlenebb környezetben is működjön. Velünk az Ön automatizálása mindig zökkenőmentesen, hatékonyan és hosszú ideig fog működni.

Tudjon meg többet az IP65/67-ről

Decentralizált és kapcsolószekrény nélküli

Teljes portfóliónk a zökkenőmentes automatizáláshoz

A decentralizált, közvetlenül a helyszínen történő telepítésnek köszönhetően nélkülözheti a kapcsolószekrényeket, és a hibákkal szemben rugalmasabbá és robusztusabbá teheti a telepítést. Gyorsabb üzembe helyezés, egyszerű karbantartás, fenntarthatóság az egyszerű méretezés és utólagos felszerelés révén – ez csak néhány a decentralizált rendszermegoldás számos előnye közül.

Vezérlés

PLC és IPC Vario-X

Ellátás és elosztás

Kapcsolószekrény nélküli és decentralizált

Bekötés

Csatlakozók és kábelek jel-, adat- és tápellátáshoz

Készülékek, eszközök

Világítóelemek, bemeneti eszközök és motorok

Automatizálás egyszerűen

Meggyőződésünk, hogy a telepítési technológiának egyszerűnek kell lennie. Van jobb dolga is annál, mint a megfelelő csatlakozót keresgélni, vagy bonyolult szerelvényekkel zsonglőrködni. Időre van szüksége ahhoz, amit valójában el akar érni – függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik.

Intralogisztika

Az intralogisztikában minden perc számít – az átgondolt telepítési megoldásoknak köszönhetően meggyorsítjuk az üzembe helyezést, csökkentjük az állásidőt, és zökkenőmentes működést teszünk lehetővé az automatizált raktárakban és logisztikai központokban.

Csomagolás

Termékeink modularitása és alkalmazkodóképessége révén rugalmasan és költséghatékonyan illesztheti gyártósorait az új csomagolási formátumokhoz és az ügyfelek igényeihez.

Gépi eszközök

Robusztus megoldásaink ideálisak a mindennapi használatra, igényes gyártási környezetben. Személyre szabott opciókkal alkalmazkodunk az Ön telepítéséhez és erősítjük a versenyképességét.

Autóipar

Az autóipari gyártás a legmagasabb követelményeket támasztja a rendelkezésre állás és a biztonság tekintetében. Megoldásaink gyorsan telepíthetők, könnyen karbantarthatók és hosszú távon is megbízhatóan működnek. Tökéletes előfeltételei a fenntartható költséghatékonyságnak egy versenyképes, globális piacon.

A szabványokon túlmutató szolgáltatás

Személyes tanácsadás a tökéletes telepítési megoldáshoz

Megoldásorientált tanácsadókat alkalmazunk, akik meghallgatják Önt, kérdéseket tesznek fel, és együttműködnek Önnel a tökéletes telepítési megoldások kidolgozásában. Ismerjük a regionális követelményeket, és segítünk Önnek ezek teljesítésében.

Garantáltan rövid szállítási határidők

A legelterjedtebben használt csatlakozókat és kábeleket mindig raktáron tartjuk az azonnali rendelkezésre állás érdekében. Ez azt jelenti, hogy még nagy kereslet idején is bízhat a rövid szállítási időkben.

Murrelektronik's Connection Technology

Bring your machine to life

Beszéljen az egyik szakértőnkkel, és tapasztalja meg, milyen egyszerű az automatizálás a Murrelektronik segítségével.

Kérjük, írja be a fenti mezőbe a karaktereket.
captcha
* Kötelező mező
Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...