Legyen szó érzékelőkről vagy aktuátorokról – jelcsatlakozóinkkal olyan szabványos megoldásokat kínálunk, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön gépéhez.
360°-ban teljesen árnyékolt M12 és RJ45 adatcsatlakozók, amelyek nagy sebesség mellett is hibamentesen működnek. Megbízható adatátvitel még a legkedvezőtlenebb EMC-viszonyok között is.
Nagy teljesítményű energiaellátási megoldások. Tápcsatlakozóink mindig megbízható és biztonságos adatátvitelt kínálnak – legyen az akár M12 Power, MQ15, 7/8” vagy M23.
A csatlakozók minden alkatrészét tartósságra és kompromisszumok nélküli teljesítményre terveztük – bármilyen igényes is a környezet.
A háromszínű LED (zöld, sárga, fehér) a vezetékes csatlakozóink alapfelszereltségét képezi, és egy pillantásra megmutatja a rendszer és a jel állapotát. Így teljes áttekintést kap. A rendszere egyszerű felügyelete érdekében.
Minimalizálják az érintkezési ellenállást és ezáltal csökkentik a saját melegedést. Ez stabil, megbízható érintkezést garantál – a hosszan tartó teljesítmény érdekében, bármilyen környezetben. A kiemelkedő vezetőképesség és tartósság érdekében.
Csatlakozóink egyszerű kezelhetősége időtakarékos telepítést, egyszerű karbantartást és hosszú élettartamot garantál. Az innovatív nyitómechanizmusnak köszönhetően például az RJ45-ös csatlakozónk mindig könnyedén lecsatlakoztatható – a telepítési helyzettől függetlenül.
Védelem az elektromágneses zavarok ellen, még magas EMC-kockázatú környezetben is. Egyedülálló 360°-os teljeskörű árnyékolásunk biztosítja a zavarmentes adatátvitelt és rendszerei maximális hatékonyságát.
A gyorskioldó zárral értékes időt takaríthat meg az összeszerelés során. Mindössze negyed fordulattal biztosíthatja a megbízható, rezgésálló csatlakozásokat – például MQ15 csatlakozóinkkal.
Szabványokat meghaladó egyedi megoldásokat is kínálunk.