PUR, PVC, FEP, FRNC és TPE ipari kábelek | Murrelektronik

Kábeltípusok mindenféle alkalmazáshoz

A költségoptimalizálttól a rendkívül rugalmas és robusztusig – nálunk mindig megtalálja a telepítéséhez megfelelő adat-, jel- vagy tápkábelt. Az USA piacra szabványos TPE kábelportfóliót is kínálunk.

A PVC kábelek költséghatékony és sokoldalú megoldást kínálnak nagy rugalmassággal és jó szigetelési tulajdonságokkal – ideálisak szabványos alkalmazásokhoz kevésbé igényes környezetben.

A TPE kábelek ötvözik a rugalmasságot a tartóssággal. A kopásnak és a vegyszereknek kiválóan ellenállnak, és tökéletes megoldást jelentenek az olyan igényes alkalmazásokhoz, amelyek robusztus, de rugalmas csatlakozásokat igényelnek.

A PUR kábelek a legjobb választást jelentik, ha hegesztési szikraállóságra és rendkívüli rugalmasságra van szükség. Ideálisak az olyan igényes területeken, mint a robotika és a vontató láncok, ahol nagy teherbírásra és dinamikus működési feltételekre van szükség.

A FEP kábelek kiváló védelmet nyújtanak magas hőmérsékletű helyeken és kémiailag agresszív körülmények között. Kiemelkedő hő- és vegyszerállóságuk miatt az ideális választást jelentik a rendkívül igényes környezetekben.

Az FRNC kábeleket fokozott lángállóság és kiemelkedő biztonsági jellemzők jellemzik. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol magasak a biztonsági előírások, és a tartósság, a hosszú élettartam elengedhetetlen.

Különböző vezetékes változatok
A 3-17-vezetékes kábelváltozatokkal személyre szabott megoldást kínálunk minden igényre.
Különböző köpenyanyagok
A köpenyanyagok széles választékát kínáljuk, amelyek ideálisak a különböző alkalmazásokhoz.
Kábelárnyékolás
Kábeleink hatékonyan árnyékolják az elektromágneses zavarokat.

Alkalmasak vontató láncokhoz

A PUR vontatókábelek nagy hajlítási sugarúak, ezért tartósan ellenállnak a vontatólánc folyamatosan változó hajlítási terhelésének.

Alkalmasak robotokhoz

PUR robotkábeleink könnyedén ellenállnak számtalan hajlítási ciklusnak, valamint húzó- és csavaró igénybevételnek. Emellett hő-, olaj- és vegyszerállóak, ezért bármilyen környezetben használhatók.

Változatos színek, hosszúságok és keresztmetszetek

Az anyagok sokfélesége mellett a színek, a hosszok és a keresztmetszetek tekintetében is széles választékot kínálunk, hogy megtalálja a tökéletes kábelt.

Kábelhossz 30 cm-től 100 m-ig

Akár kompakt alkalmazásokról, akár nagyméretű rendszerekről van szó, a megfelelő hosszúsággal a telepítés gyors és könnyed lesz. Ezért kábeleink bármilyen hosszúságban elérhetőek.

Keresztmetszet 0,25 mm²-től 2,5 mm²-ig

A 0,25 mm² és 2,5 mm² közötti keresztmetszetek széles skálájával kábeleink optimális teljesítményt nyújtanak – legyen szó akár finom jelcsatlakozásról vagy erőteljes energiaátvitelről.

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...