3-fázisú Emparro kapcsoló-tápegységek | Murrelektronik

Emparro® 3~

Premium Power

Megbízható és nagy teljesítményű

A 24 Voltos alkalmazásokhoz készült 3 fázisú Emparro kapcsoló-tápegységek az első osztályú áramellátó rendszerek értékes elemei. Nem csak figyelemre méltóan megbízhatóak, hanem a beépített teljesítménytartaléknak köszönhetően rendkívül nagy teljesítményűek is. Emellett különösen kis helyet foglalnak a kapcsolószekrényben.

  • Kb. 1.000.000 óra MTBF érték
  • Beépített gázelvezető
  • Akár 95 százalékos hatásfok
  • Tartósan 20 százalék túlterhelést kibír
  • Power boost funkció 150 százalékos teljesítménnyel akár 5 másodpercen át
  • Hiperboost funkció 400 százalékos teljesítménnyel akár 20 milliszekundumon át
  • Minimális helyigény
2-fázisú üzem
Bemeneti feszültség
Hatékonysági fok
Jelző érintkező és LED
Magas MTBF érték
Power Boost
Párhuzamos üzemmód
Semi F47
Áramkorlátozó
Tartós 2-fázisú üzem

Az egyik fázis kiesésekor két fázissal is megbízhatóan tovább működik, nem csak rövid ideig, hanem tartósan is.

Globális szereplőként az egész világon ott van

Nagy széles bemeneti feszültség tartományával az Emparro kiválóan alkalmas a világ bármely részén való alkalmazásra.

Murrelektronik hatékonyság piktogram
Kiemelkedően hatékony

A minimális teljesítményveszteség tartósan alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. A kisebb hulladékhőnek köszönhetően a készülékek és a környezetük is hosszabb élettartamú. A kompakt kapcsolószekrények a csökkentett hőképződés miatt kisebbre méretezhetők.

Egyértelmű jelzés

A jelző érintkező tájékoztat a túlfeszültségről, a rövidzárlatról és a hőmérsékletről. Egy LED mutatja az üzemállapotot.

Magas MTBF érték

Az Emparro MTBF értéke rendkívül magas. Az MTBF a Mean Time Between Failures rövidítése, és a meghibásodások közötti átlagos időtartamot jelenti.

Murrelektronik teljesítménynövelés piktogram
Az indítást támogató készülék

A nagyobb terheléssel járó és kapacitást igénylő indítás idejére a készülék akár 150 százalékos teljesítményt tud biztosítani. Így nincs szükség második készülékre.

Még nagyobb teljesítmény

A teljesítmény növelésére akár öt kapcsoló-tápegység is összekapcsolható párhuzamosan, ebben az esetben még nem kell őket egymással összehangolni vezetékhossz vagy vezetékátmérő tekintetében. A párhuzamos üzemmód egyszerűen kapcsolóval indítható.

Murrelektronik semi F47 piktogram
Stabil kimeneti feszültség

A Semi F47 szerint standardizált termékeknél biztosított a stabil kimeneti feszültség, a feszültség leesésekor is.

Védelem a túlterhelésből adódó meghibásodás ellen

Túlterhelés esetén a kimenő feszültséget állandó áram szabályozza. Ez a névleges áram 100%-ára (illetve power boost üzemmódban 150%-ára) korlátozott. Ez megbízhatóan megvédi a kapcsoló-tápegységet a túlterhelésből adódó meghibásodástól.

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Hírlevél
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...