Eco-Rail-2 tápegység UL-jóváhagyással | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Tápegységek alapfunkciókkal

A fókuszban a lényeg

Az Eco-Rail-2 sorozat tápegységei a gép- és kapcsolószekrény gyártó vállalatoknak lehetőséget adnak, hogy rugalmasan és gazdaságosan lássák el energiával a fogyasztókat. Biztosítják az alapfunkciókat és segítenek kézben tartani a kapcsolószekrényhez kapcsolódó költségeket.

A legkülönfélébb változatokban

Az Eco-Rail-2 termékcsalád 1,3 és 20 A között öt különböző változatban elérhető. A készülékek kimeneti feszültsége 23-28 V között beállítható, hogy – az összekötő vezeték hosszától függetlenül – biztosítsa a fogyasztónál a szükséges feszültséget. Két tápegység sorba kapcsolásával a kimeneti feszültség 48 V-ra növelhető.

Az Eco-Rail-2 jelentése

  • A kimagasló ár-érték-aránynak köszönhetően gazdaságos
  • Az egész világon alkalmazható az UL-tanúsítványokkal
  • A sokféle változat és a beállítható kimeneti feszültség rugalmasságot biztosítanak
  • Kiváló, több mint 40 milliszekundumos hálózatkimaradás-áthidalási idő
  • Praktikus kezelés összeszereléskor és üzembe helyezéskor

Ez is érdekelheti

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...