Emparro HD – Heavy Duty kapcsoló-tápegység | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505130849207e41831b

Emparro HD – Heavy Duty

Tökéletes igényes környezeti feltételek esetén

Az Emparro HD kapcsoló-tápegység különösen nehéz környezeti feltételek mellett való használatra készült és a megbízható áramellátás garanciája.

Az Emparro HD fő alkalmazási területét azok a területek jelentik, ahol a tápegységeket ugyan el tudják helyezni a kapcsolószekrényben, de mégis sokféle külső hatásnak vannak kitéve, például konténeremelőkön, építési darukon vagy üzemi anyagmozgató berendezéseken. A tápegységek gyakran mozgó gépegységekre vannak felszerelve, nagy indukciós feszültségnek vagy időjárási hatásoknak, extrém hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak vannak kitéve.

Az Emparro HD extrém körülmények között is megbízhatóan biztosítja az áramellátást

  • a teljesen zárt házak és a kompakt kialakításnak köszönhetően nagyon rázkódás- és ütésálló
  • maximális túlfeszültség-tolerancia, ami hatékony védelmet biztosít indukciós feszültségcsúcsoknál vagy ha a közelben villám csap be
  • szerszám nélkül csatlakoztatható nagyméretű elektromos Leash kapcsok segítségével
  • nagy hatásfok rendkívül magas hőmérsékletek esetén is, −40 °C-tól akár +80 °C-ig

Ez is érdekelheti

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...