Emparro® kapcsoló-tápegység | Murrelektronik

Emparro®

Premium Power

Kapcsoló-tápegységek a szabályozott áramellátásért

A Murrelektronik Emparro kapcsoló-tápegységei lenyűgöző, akár 95 százalékos hatásfokot is elérnek. Minden hatásfok százalékpont pénzt takarít meg Önnek a berendezésen és sokszorosára növeli a gép rendelkezésre állását.

Akár 95 százalékos hatásfok

  • 150 százalékos power boost legalább négy másodpercen keresztül
  • Fém ház optimális EMC-tulajdonságokkal
  • Csak 60°C-nál kezd el veszíteni a hatásfokból
  • Nagyon keskeny kivitel
  • Nagy áthidalási idő áramkimaradáskor
  • Hét változatával sok alkalmazásra ez a megoldás
  • Tartósan 20 százalék túlterhelést kibír
Bemeneti feszültség
Hatékonysági fok
Magas MTBF érték
Power Boost
Áramkorlátozó
Globális szereplőként az egész világon ott van

Nagy széles bemeneti feszültség tartományával az Emparro kiválóan alkalmas a világ bármely részén való alkalmazásra.

Murrelektronik hatékonyság piktogram
Kiemelkedően hatékony

A minimális teljesítményveszteség tartósan alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. A kisebb hulladékhőnek köszönhetően a készülékek és a környezetük is hosszabb élettartamú. A kompakt kapcsolószekrények a csökkentett hőképződés miatt kisebbre méretezhetők.

Magas MTBF érték

Az Emparro MTBF értéke rendkívül magas. Az MTBF a Mean Time Between Failures rövidítése, és a meghibásodások közötti átlagos időtartamot jelenti.

Murrelektronik teljesítménynövelés piktogram
Az indítást támogató készülék

A nagyobb terheléssel járó és kapacitást igénylő indítás idejére a készülék akár 150 százalékos teljesítményt tud biztosítani. Így nincs szükség második készülékre.

Védelem a túlterhelésből adódó meghibásodás ellen

Túlterhelés esetén a kimenő feszültséget állandó áram szabályozza. Ez a névleges áram 100%-ára (illetve power boost üzemmódban 150%-ára) korlátozott. Ez megbízhatóan megvédi a kapcsoló-tápegységet a túlterhelésből adódó meghibásodástól.

Ez is érdekelheti

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...