Modlink MSDD előoldali interfészek | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505120517214171a5b4

Modlink MSDD

Előoldali interfészek

Összekapcsol a külvilággal

A Modlink MSDD szervizinterfészek egyszerű hozzáférést biztosítanak a vezérléshez, ha a gépeken diagnosztikai vagy szervizfeladatokat kell elvégezni. A kapcsolószekrény zárva marad, a benne található modulokat a megadott védelmi besorolásnak megfelelően lehet üzemeltetni. Ezzel következetesen betarthatók az elektromos berendezések üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások.

Az Önök által kért szöveget vagy a cég logóját lézerfejes gravírozóval díjmentesen és darabszámtól függetlenül rágravírozzuk a Modlink MSDD-re

A Modlink MSDD szerviz-interfészek a kapcsolószekrényen jól látható helyen találhatók. Kiválóan alkalmasak berendezés-jelölések, vonalkódok vagy figyelmeztetések elhelyezésére - egyáltalán nem is szükséges további jelzőtáblákat felszerelni. A kereskedők vagy a kapcsolószekrények gyártásával foglalkozó vállalatok a felületet hasznosíthatják reklámcélokra és céges logójuk jól látható elhelyezésére.

Így működik az egyedi LaserN (PDF)

Moduláris kialakításúak, az egész világon alkalmazhatók

  • Diagnosztika és szerviz a zárt kapcsolószekrényen
  • AZ IP-védelmi osztályok és biztonsági előírások betartása biztosított szervizelés esetén
  • Moduláris rendszer több mint 100.000 kombinációs lehetőséggel
  • Szerviz-interfész integrált FI/LS-védőkapcsolóval
  • Az összes nemzetközi csatlakozóaljzat
  • Adatcsatlakozók széles kínálata
  • Az országspecifikus megoldásokkal az egész világon alkalmazható
  • cURus jóváhagyással rendelkezik
  • UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 és 13 tanúsítvánnyal
Biztos záródás
Jó mechanika
Kiváló minőségű műanyagok
Murrelektronik könnyedén lezárva piktogram
Egyszerű használat

A Modlink MSDD-t egy egyszerű kézmozdulattal be lehet zárni. Ehhez elegendő egy 3 mm-es kéttollú kulcs. Alternatív megoldásként egy bedugható forgatógomb is felszerelhető.

Beépített rugó

Egy beépített rugó segíti a Modlink MSDD fedelének a kinyitását és gondoskodik arról, hogy ha nyitva van (IP20), az azonnal látható legyen.Egy rögzítő alkatrész biztosítja, hogy a fedél nyitott állapotban a kívánt pozícióban maradjon.

Az üvegszálnak köszönhetően stabil

A Modlink MSDD fedelek átlátszóak. Ez egyszerű betekintést biztosít. Sok modell üvegszál erősítésű, így nagyon robusztus.

Ez is érdekelheti

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...