IO-Link Multiplier | Murrelektronik

Beyond standard IO-Link

IO-Link Multiplier

Négy IO-Link eszköz üzemeltetése egy masterporton

Sok gépben vagy berendezésben szűkösen vannak IO-Link masterportok, és a további mastermodulok szükségtelen költségeket okoznak, és helyre van szükségük. A megoldást az IO-Link multiplier jelenti: egy IO-Link masterportból négy teljes értékű IO-Link port lesz. Emiatt maximálisan négy IO-Link I/O-modult vagy IO-Link eszközt lehet üzemeltetni egyetlen masterportról - beleértve a folyamatadatokat, paraméterezést és diagnosztikát.

Teljes IO-Link-funkcionalitás - kompromisszumok nélkül

Így működik:

Az IO-Link multipliert egy meglévő IO-Link masterportra csatlakoztatja.

A multiplier négy IO-Link portot bocsát rendelkezésre, melyekre tetszőleges számú IO-Link eszköz csatlakoztatható, mint pl. IO-Link I/O modulok, IO-Link lámpák vagy IO-Link érzékelők.

Az egy masterport megsokszorozása ellenére az IO-Link összes előnyéhez hozzáfér. A folyamatadatok, paraméterek és diagnosztikai adatok minden csatlakoztatott eszköz számára korlátlanul rendelkezésre állnak - és mindez további eszköz nélkül.

Az IO-Link-multiplier fennakadás nélkül beilleszkedik a meglévő IO-Link infrastruktúrákba, és átlátható kommunikációt tesz lehetővé a master és a csatlakoztatott eszközök között. Így profitálhat az IO-Linkje felépítési és bővítése során a nagyobb rugalmasságból - anélkül, hogy le kellene mondania az átláthatóságról vagy a diagnosztikai lehetőségekről.

Előnyök az Ön számára röviden:

  • Nagy rugalmasság és még további lehetőségek az IO-Link moduláris felépítése révén

  • Alacsonyabb költségek a kevesebb alkatrész révén

  • Csökkentett huzalozás és egyszerű integráció

  • Gyorsabb diagnosztika és egyszerű karbantartás a kibővített diagnosztikai funkcióknak köszönhetően

  • Ideális a helyszűkében lévő szereléseknél és a mozgó berendezésrészeknél, valamint az utólagos rendszerbővítéshez és Retrofithez.

Az IO-Link multiplier szinte minden ipari alkalmazásban történő megbízható használatra készült.

Tudjon meg többet most

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...