3 az 1-ben modul a funkcionális biztonságért
Az MVK Fusion CIP Safety a installációs technika három központi funkciót egyesít: a digitális szabványos szenzorokat és aktorokat, a digitális biztonsági szenzorokat és aktorokat, valamint az IO-Linket. Ezáltal a moduláris egységenként szükséges terepibusz modulok száma a legjobb esetben egyre csökken. A telepítés így egyszerűbb és gyorsabb.
Az MVK Fusion CIP Safety jelentősen leegyszerűsíti a biztonságorientált szenzorok és aktorok konfigurálását. A paraméterezés könnyedén elvégezhető a vezérlés gyártójának fejlesztői környezetében.
Az SNN (Safety Network Number-biztonsági hálózati szám) új eszközre történő átviteléhez nincs szükség speciális gyártói eszközre. Ezzel időt takaríthat meg, és nincs több felesleges stressz, mivel a hibás bevitel kizárható.
Masszív, teljesen tokozott fém ház
Ütés- és rezgésálló
IP67
-30 °C és +60 °C közötti hőmérséklet-tartomány
CIP Safety
Tanúsítványok: CE, UKCA, UL, TÜV
Cikksz. 55514