IO-Link a legtisztább formájában | Murrelektronik

IO-Link a legtisztább formájában

pure.IO

A pure.IO-val minden eddiginél egyszerűbb és hatékonyabb az átállás az IO-Link technológiára. A Murrelektronik új generációs IO-Link masterei és IO-Link I/O moduljai új szintet képviselnek a hatékonyság, a rugalmasság és a diagnosztika világában.

A különbség a részletekben rejlik:

Kompakt kialakítás, maximális rugalmasság és intelligens diagnosztika.

1) 1) ULTRAKOMPAKT ÉS KÖRNYEZETBARÁT: Robusztus műanyag ház (nem kiöntött), IP65-ös védettséggel

2) 8x IO-LINK

3) MULTIPROTOKOLL: PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT; IIoT (REST API és MQTT), valamint WebUI felület

4) INNOVATÍV ÁLLAPOTJELZÉS: 360°-os rálátás, teljes átláthatóság és egyszerű diagnosztika a sarok-LED-eknek, illetve portonként három állapotjelző LED-nek köszönhetően

 

Az IO-Link masterekből és I/O modulokból álló nagy teljesítményű portfólió ideális megoldás az olyan standard alkalmazásokhoz, mint például a csomagolástechnika vagy az intralogisztika.

Innovatív házkialakítás

A pure.IO termékcsalád új, szabadalmaztatott és innovatív kialakítású háza igazán lenyűgöző:

  • 360°-os átláthatóság: Az integrált, új fejlesztésű állapotjelzőnek köszönhetően folyamatosan nyomon követheti a modul állapotát és a teljes folyamatmenetet.

  • Kompakt és rugalmas: Minimális méretüknek és csekély súlyuknak köszönhetően a modulok ultrakompaktak, könnyűek és sokoldalúan alkalmazhatók.

  • Fenntartható: A nem kiöntött kivitel lehetővé teszi az egyes alkatrészek szelektív gyűjtését és újrahasznosítását. Hely-, anyag- és energiatakarékos: a karcsú dizájn ideális megoldás mozgó gépalkatrészekhez.

IO-Link Daisy Chain

A Murrelektroniknál a tápellátás és a terepibusz a megszokott módon továbbhurkolható. Az új pure.IO I/O modulok már az IO-Link jelet is képesek továbbadni, ezzel új lehetőségeket nyitva a decentralizált telepítésben.

Nincs portveszteség. Nagyobb hatótávolság. Maximális rugalmasság.

  • Daisy-Chain funkció: Sorba fűzhető IO-Link, tápellátás és terepibusz

  • Akár 256 I/O csatorna masterenként

  • Akár 40 m csatlakozási hossz az IO-Link bővítőportnak köszönhetően (2x 20 m)

  • Plug & Play – nincs szükség konfigurációra és paraméterezésre

Az Ön előnye

  • Egyszerűbb kábelezés, gyorsabb telepítés

  • Sokoldalú telepítési lehetőségek és maximális rugalmasság

  • Alacsonyabb költségek

  • Gyors diagnosztika és egyszerű karbantartás

 

BROCHÚRA LETÖLTÉSE (PDF)

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...