A kompakt sokoldalúság | Murrelektronik

november 13, 2024

A kompakt sokoldalúság

Az új Xelity-Hybridswitch a Murrelektroniktól

A gépi látás, azaz Machine Vision témaköre sok alkalmazásban központi szerepet játszik. Minél több ilyen rendszer van használatban, annál hangsúlyosabban merül fel a telepítési koncepció kérdése. A Murrelektronik készen áll a válasszal, amely számos meggyőző érvet egyesít magában. Ebben fontos szerepet játszik az új Xelity-Hybridswitch.  

A termelési és logisztikai létesítmények ma már elképzelhetetlenek korszerű Machine Vision rendszerek nélkül: ezek gondoskodnak a hatékonyságról, biztosítják a minőséget és szavatolják az emberek és gépek biztonságát.

Rendkívül keresettek a rugalmas, moduláris és skálázható rendszerek, amelyek gyorsan tudnak reagálni a változásokra. Fontos, hogy ezek a rendszerek gyorsan és egyszerűen legyenek telepíthetők és karbantarthatók, hiszen a képzett szakember ma már egyre inkább hiánycikk.

A decentralizált automatizálási technológiák élharcosaként és vezető vállalataként a Murrelektroniknak természetesen ezen a területen is van egy okos megoldása: az új Xelity-Hybridswitch. 

A kevesebb több 
A háttérben megbúvó gondolat: ha lokális, önmagukat irányító rendszereket csak egyetlen kábel köt össze egy központi szerverrel, a gyártók sokkal egyszerűbben tudják módosítani folyamataikat és működtetni képfeldolgozó rendszereiket. Pontosan ez tette lehetővé ennek a switch-nek a megalkotását.

A switch négy adat- és négy 4A áramcsatlakozóval rendelkezik 2-es NEC osztállyal, így a felhasználó egyetlen switch-csel akár négy kamerát is üzemeltetni tud. Ezenkívül több switch-et is egymás után sorba kapcsolhat – így bővítve a kamerákból és más perifériás eszközökből álló hálózatot. 

A jel – például egy kioldójel – minden, egy adott switch-hez csatlakoztatott eszközhöz, vagy akár az összes sorba kapcsolt eszközhöz eljut, ezáltal tökéletes szinkronizálást biztosítva. Egy switch-nek mindössze áramellátásra és hálózati kapcsolatra van szüksége – így egy teljes rendszer egyetlen kábellel csatlakozik az üzemi hálózathoz, még akkor is, ha több sorba kapcsolt switch-et foglal magában.

Ez a konzekvensen decentralizált megközelítés lényegesen egyszerűbbé teszi a karbantartást és a hibaelhárítást is. Itt ugyanis a Machine Vision rendszer valamennyi összetevője lokálisan össze van kötve egymással. Így rendkívül egyszerű egy kamerát kicserélni vagy egy helyi vakut üzembe állítani anélkül, hogy a csatlakozókat egy távoli kapcsolószekrényben kellene megkeresnünk.

Így a gyártósoron dolgozó kezelők gyorsabban, a szakszemélyzet közreműködése nélkül végre tudják hajtani az egyszerűbb karbantartási feladatokat. Ebben a Xelity-Hybridswitch kiegészítő segítséget nyújt nekik: az egyes portoknál lévő LED-ek közvetlenül visszajelzik, hogy egy csatlakozó megfelelően van-e kialakítva – az online diagnosztikai eszközök pedig részletesebb hibaelhárítást tesznek lehetővé.

A Xelity Hybrid Switch ezenkívül magas szinten standardizált, és az ipari igényeknek megfelelő M12 dugaszoló csatlakozókon alapul. Ez teljes körű kompatibilitást biztosít minden összetevővel, márkától függetlenül.

Terepi használathoz kiválóan felvértezve 
A konzekvensen decentralizált megközelítés különleges követelményeket támaszt az ellenálló képesség tekintetében. Ezért a Xelity-Hybridswitch a legapróbb részletekig a folyamatok közvetlen közelébe való telepítéshez van kialakítva: háza robusztus és teljes egészében fémöntvényből áll, ütés- és rázkódásálló, teljesíti az IP67 védelmi osztály követelményeit, és -40°C – +55°C közötti hőmérsékleten üzemeltethető. 

Szintén jó tudni: a Xelity Hybridswitch támogatja a Gigabit Ethernetet, a képfeldolgozó ipar legelterjedtebb kamerainterfész-technológiáját – és a Jumbo Frames, NAT, NAC vagy QoS rendszereken alapuló korszerű hálózatirányítást. 

Újdonságok a vállalatunktól

Biztosan jó választás

A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez

Tudjon meg többet

MQ 15: Egy szabvány és annak sikertörténete

A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors,…

Tudjon meg többet

Modlight Illumix RGBW - Pontos tájékoztatás mindig, mindenről

A Murrelektronik egyetlen kompakt LED-lámpában egyesíti a gépvilágítást és az állapotjelzőket

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...