Biztosan jó választás | Murrelektronik

május 13, 2025

Biztosan jó választás

A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez

A Murrelektronik hibrid MVK Fusion terepi busz moduljai az installációs technika három alapvető funkcióját egyesítik magukban: a digitális standard szenzorikát és aktorikát, a digitális biztonságreleváns szenzorikát és aktorikát, valamint az IO-Linket. Erre az intelligens 3 az 1-ben megoldásra világszerte egyre nagyobb a kereslet – ezért a cég most újabb ilyen hibrid modellt kínál a „Common Industrial Protocol Safety” – vagy röviden: CIP Safety protokollra alapozva: az új MVK Fusion CIP Safety modult.

Az ipari automatizálás egyszerűvé, gördülékennyé és költséghatékonnyá tétele ügyes megoldások útján – ez szövi át a Murrelektronik cég DNS-ét.

Az MVK Fusion terepi busz moduljai jól példázzák is. Ezek a hibrid modulok az installációs technika három alapvető funkcióját egyesítik magukban: a digitális standard szenzorikát és aktorikát, a digitális biztonságreleváns szenzorikát és aktorikát, valamint az IO-Linket.

Az egyetlen modulban végzett standard és biztonsági adatkommunikáció leegyszerűsíti a rendszerarchitektúrát, és látványosan egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a telepítést – ahogyan a Murrelektroniktól megszokhattuk.

Ezen innovatív megközelítés révén a berendezésrendszer tervezőinek moduláris egységenként kevesebb terepi busz modulra van szükségük, ideális esetben csak egyre. Így jelentősen csökken a telepítéshez szükséges ráfordítás, és sok hely takarítható meg.

3 az 1-ben modul most már az Ethernet I/P-hez is

A Murrelektronik ezennel bemutatja az MVK Fusion család legújabb tagját: az MVK Fusion CIP Safety-t. Mint neve is mutatja, a „Common Industrial Protocol Safety” – vagy röviden: CIP Safety protokollon alapul. Így a gépgyártók és berendezésrendszer-tervezők a jövőben EtherNet I/P alkalmazásokhoz is kiaknázhatják ennek az értékes 3 az 1-ben megközelítésnek az előnyeit.

A standardizált és IEC 61508 szerint SIL3-ig tanúsított CIP Safety protokoll lehetővé teszi a biztonsággal kapcsolatos adatok átvitelét valós időben, és a kiterjedt CIP protokoll bővítéseként kifejezetten új vagy meglévő automatizálási rendszerekbe integrálásra szolgál, külön biztonsági hálózatok kiépítése helyett.

Az új MVK Fusion CIP Safety modulokkal mindez még rendkívül szűkös helyviszonyok mellett is megoldható. Ugyanis a Murrelektronik az M 12 Power L-kódolású dugaszoló csatlakozókra támaszkodik. Nem csak kompakt kialakításukkal, hanem nagy elektromos terhelhetőségükkel, megbízhatóságukkal és az adott területen jól bevált kódolásukkal is bizonyítanak.

Az EtherNet I/P-hez fejlesztett új hibrid Safety modulok ezen felül leegyszerűsítik a biztonságreleváns szenzorika és aktorika konfigurációját. A paraméterezés könnyedén elvégezhető a vezérlő gyártójának engineering eszközével. Nem szükséges tehát speciális gyártói eszköz az SNN (Safety Network Number), valamint a paraméterezés átviteléhez új készülékre. Így idő takarítható meg, és sok bosszúság elkerülhető.

A biztonságos X3 kimeneti port ezen felül gondoskodik az aktorika maximális rugalmasságáról: Használható két PP (plusz-plusz) kapcsoló kimenetként, egy PM (plusz-mínusz) kapcsoló kimenetként vagy a PPM (plusz-plusz-mínusz) kapcsoló kombinációjaként.

Fontos: A csatorna granularitása lehetővé teszi az összes port egyedi követelményekre szabását, ami tovább növeli a rugalmasságot és hatékonyságot.  

Az új MVK Fusion CIP Safety tehát egy újabb ügyes megoldásként tökéletesen illeszkedik a Murrelektronik DNS-ébe és az EtherNet I/P alkalmazások bőséges kínálatába, mint például az MVK Pro IO-Link Master modulok és a switchek.

Robusztus felépítés a maximális rugalmasságért

A Murrelektronik a decentralizált elektromos telepítési és automatizálási technikák éllovasa, és jelenleg piacvezető ezen jövőbe mutató technológiák terén.

Ezért az új MVK Fusion CIP Safety modulok részletekbe menően alkalmasak az adott folyamatok közvetlen közelében való beszerelésre és a megterhelő körülmények közötti használatra: robusztus, teljesen öntöttfém házuk van, ütés- és rezgésállók, teljesítik az IP67 védettségi osztály követelményeit, és alapkivitelben -30 °C +60 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Tipikus Murrelektronik megoldást jelentenek a diagnosztikai lehetőségek is: Az összes modul állandóan felügyel minden egyes csatornát hibák, valamint túlterhelés, érzékelőzárlat vagy kábelszakadás szempontjából. Így garantálható, hogy a berendezésrendszer üzemeltetője gyorsan fel tudja ismerni és kielemezni a hibákat – ezáltal időben gondoskodhat elhárításukról.

Újdonságok a vállalatunktól

Hatékony, biztonságos és robusztus

A Murrelektronik Xelity menedzselt switchek legújabb generációja még több előnyt kínál

Tudjon meg többet

MQ 15: Egy szabvány és annak sikertörténete

A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors,…

Tudjon meg többet

A kompakt sokoldalúság

Az új Xelity-Hybridswitch a Murrelektroniktól

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...