Hatékony, biztonságos és robusztus | Murrelektronik

március 23, 2026

Hatékony, biztonságos és robusztus

A Murrelektronik Xelity menedzselt switchek legújabb generációja még több előnyt kínál

A decentralizált automatizálási technológiák élharcosaként és vezető vállalataként a Murrelektronik okos megoldások széles portfólióját kínálja, amelyekkel a jelek, az adatok és a teljesítmény a folyamatok közvetlen közelébe hozható. A modern, moduláris automatizálási rendszerekhez kiválóan megfelelnek az IP67 védelemmel ellátott Xelity menedzselt switchek, amelyek legújabb generációja most még több előnyt kínál – most először akár vezeték nélküli adatátvitellel. 

Decentralizált és digitális – ez az egyszerű képlet foglalja össze, mi teszi az ipari hálózati technológiát jövőbiztossá. Hiszen a modern automatizálási rendszerekkel szembeni követelmények folyamatosan nőnek: a siker kulcsa a maximális rugalmasság, a minimális telepítési idő és az egyszerű bővíthetőség. 

A valós idejű diagnosztika is egyre fontosabb szempont a potenciális problémák korai azonosításához, mielőtt azok költséges meghibásodásokhoz vezetnének. 

Továbbá az egyre összetettebb alkalmazások egyre nagyobb adatforgalmat is generálnak. Így a switchnek mint a hálózati technológia lelkének egyre nagyobb jelentősége van. 

Olyan eszközökre van szükség, amelyek nagy teljesítményűek és megbízhatóak, gondoskodva az optimális hálózati teljesítményről, és biztonságosan védve a hálózatot a jogosulatlan hozzáféréstől és a kiberfenyegetésektől. 

Sok meggyőző érv

Legújabb generációs Xelity menedzselt switcheivel, amelyek 5 vagy 10 porttal és 100 Mbit-től 2,5 Gbit-ig terjedő adatátviteli sebességgel elérhetők, a Murrelektronik hatékony, biztonságos és robusztus megoldást kínál rendkívül vonzó ár-érték aránnyal a gyors és zökkenőmentes adatforgalom érdekében. A switchek a PROFINET, Ethernet/IP és Modbus TCP szabványokat támogatják, így zökkenőmentes kommunikációt biztosítanak a magasabb szintű vezérlőkkel. 

A Németországban kifejlesztett és gyártott switchek ideálisak az idő szempontjából kritikus gyártási alkalmazásokhoz, mivel zökkenőmentes és látenciamentes kommunikációt garantálnak a gépek, érzékelők és vezérlőrendszerek között. A valós idejű alkalmazások szempontjából releváns adatokra helyezett fókusz maximális teljesítményt szavatol.

Apropó zökkenőmentesség: a nemzetközileg elismert szabványokon alapuló, használatra kész csatlakozó- és összekötőkábelekkel működő Plug & Play rendszernek, a webszerveren keresztüli egyszerű és kényelmes konfigurációnak, valamint az előre beállított paramétereknek köszönhetően a telepítés és az üzembe helyezés pillanatok alatt elvégezhető. 

Még az eszközök cseréje is gyorsan, szakértői ismeretek nélkül történik: az újbóli üzembe helyezéshez szükséges valamennyi adat automatikusan átvihető a vezérlőrendszeren keresztül az új switchre. 

Ahogy az a Murrelektroniknál megszokott, minden Xelity menedzselt switch megfelel az IP67-es védelmi osztály követelményeinek és minden részletében a folyamatok közvetlen közelébe való telepítéshez van kialakítva nagy igénybevételt jelentő ipari használatra. 

Robusztus, teljes egészében öntvényből készült műanyag vagy fém házakkal rendelkeznek, ütés- és rázkódásállóak, továbbá -40 és +70 Celsius fok közötti hőmérsékleten használhatók. 

Kompakt kialakításuk ideális megoldást kínál decentralizált automatizálási koncepciókhoz és pontosan az adott alkalmazás követelményeihez igazított, rugalmas hálózati topológiákhoz. És mindez az UL-tanúsítványnak köszönhetően globálisan érvényes. 

A legjobb egyedi topológia ügyfelekkel együtt történő meghatározása érdekében a Murrelektronik tapasztalt alkalmazási szakértőket foglalkoztat világszerte, akik a több évtizedes intenzív alkalmazási tanácsadásból származó összes tudást kamatoztatják a projektekben. 

Ideális gyűrűs topológiákhoz

Az Xelity menedzselt switchek ideális alapot képeznek gyűrűs topológiák gyors, egyszerű és költséghatékony terepi megvalósításához, robusztus, hibamentes hálózati struktúrákat hozva létre a gyártási rendszerekhez. 

Ez redundáns adatkapcsolatokat tesz lehetővé, és abszolút minimálisra csökkenti az állásidőt: ha az adatátviteli útvonal megszakad, a hálózat a kommunikációs lánc valamennyi résztvevőjét a gyűrű másik oldaláról látja el árammal. 

A switchek biztonsági szempontból is robusztusak: bővített biztonsági funkciókat kínálnak a hálózati szegmentáláshoz és a hozzáférés-vezérléshez.

Még nagyobb rugalmasság a vezeték nélküli technológiának köszönhetően

A hagyományos kábelezés néha nem megoldás, akár a korlátozott telepítési hely, akár a gyártás során fennálló korlátozott mobilitás miatt.

Az új, IP 65 védettségű Xelity Wave Pro eszközzel a Murrelektronik vezeték nélküli és zökkenőmentes ipari hálózatépítést tesz lehetővé: az adótól a vevőig, decentralizáltan és digitálisan, rugalmasan és megbízhatóan. És mindezt zökkenőmentesen valósítja meg olyan fontos ipari protokollokkal, mint a PROFINET, az OPC UA vagy az MQTT, továbbá 2,4 GHz-es, 5 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokkal.

Az új Xelity vezeték nélküli switchek 20 méteres távolságig akár 6 Mbit/s maximális adatátviteli sebességet biztosítanak, így valós időben, késleltetés nélkül továbbítják az adatokat. A fejlett roaming funkció megszakítás nélküli kapcsolatot garantál a terepi buszok számára.   

Ahogy az a Murrelektroniknál megszokott, a tervezés, a konfiguráció és az üzembe helyezés itt is különösen gyors és egyszerű – a felhasználóbarát webes felületeknek és a vételi szint folyamatos mérésének köszönhetően. Így a vezeték nélküli technológiák beható ismerete nélkül is gyorsan meghatározható, hány hozzáférési pont szükséges a vezeték nélküli hálózat kialakításához a tervezett területen vagy szakaszon. 

Újdonságok a vállalatunktól

Biztosan jó választás

A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez

Tudjon meg többet

MQ 15: Egy szabvány és annak sikertörténete

A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors,…

Tudjon meg többet

A kompakt sokoldalúság

Az új Xelity-Hybridswitch a Murrelektroniktól

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...