Modlight Illumix RGBW - Pontos tájékoztatás mindig, mindenről | Murrelektronik

november 12, 2024

Modlight Illumix RGBW - Pontos tájékoztatás mindig, mindenről

A Murrelektronik egyetlen kompakt LED-lámpában egyesíti a gépvilágítást és az állapotjelzőket

A Murrelektronik új, hatékony Modlight Illumix RGBW rendszerével az autókban használt HUD (head-up display) kijelzőkhöz hasonlóan optimálisan és energiahatékonyan világíthatók ki a gépek és a munkaterületek, illetve jeleníthetők meg az állapotjelzők. Így a kezelőszemélyzet számára mindig látható, hogy hol van szükség beavatkozásra. Így megakadályozhatók a költséges gépleállások és jelentősen nő a termelékenység.

A katonai pilóták számára már az 1940-es években HUD (head-up display) kijelzők vetítették ki a legfontosabb információkat, közvetlenül a látómezejükben. Mintegy 20 éve egyre több gépkocsiban is megtalálható ez a hasznos extra. Az ötlet a Murrelektronikot is megihlette egy újfajta megközelítés megalkotására az optikai gépjelzések területén. 

Az új Modlight Illumix RGBW egyrészt egy teljes értékű, nagy fényerejű gépvilágítás, amely gépek, gépterületek megvilágítására alkalmas –, másrészt pedig egy színkódolt állapotjelző fény különböző állapotok vagy információk jelzésére. És mindezt olyan nyelven teszi, amt minden ember megért: a színek nyelvén.

Az állapotjelzésnek mindig elsőbbsége van: ha például a gép kritikus állapotba kerül, az érintett terület megvilágítása azonnal pirosra vált – ennél egyértelműbb nem is lehetne.

Kis beruházás, nagy hatás
Ezzel nemcsak idő és költség takarítható meg, hanem kevesebb lesz a költséges meghibásodás is: vége azoknak az időknek, amikor a kezelőszemélyzet csak késleltetve észlelte az állapotjelzéseket, mert a jelzőoszlopok a gép tetején, vagyis a közvetlen látómezőn kívül voltak elhelyezve. 

A jelzőoszlopoktól eltérően a Modlight Illumix RGBW ezenkívül arra is lehetőséget kínál, hogy a gép egyes területeinek az állapotjelzései egymástól optikailag elkülönítve legyenek láthatók: míg az egyik területen a zöld fény „minden rendben” állapotot jelez, egy másik területen például már sárga fény hívja fel a figyelmet arra, hogy egy töltési szint lassan a kritikus tartományba kerül. Így állandóan a kezelőszemélyzet látóterében jelenik meg minden aktuális, a gép üzemi állapotával kapcsolatos információ, így időben tudnak reagálni. 

Ennek az innovatív világítási megoldásnak az alapját a legújabb generációs fehér és színes LED-ek jelentik, amelyek kevés áramot fogyasztanak, hosszú élettartammal rendelkeznek és egyedileg vezérelhetők. A multifunkciós lámpák Slim Line kivitelben műanyag házban (védettségi fokozat: IP54) vagy Classic Line kivitelben fém házban (védettségi fokozat: IP67) kaphatók különféle hosszúságokban és teljesítményosztályokban. 

A Modlight Illumix RGBW Slim Line öt különböző hosszban elérhető: 218 mm (4 W teljesítmény), 358 mm (8 W teljesítmény), 638 mm (16 W teljesítmény), 918 mm (24 W teljesítmény) és 1198 mm (32 W teljesítmény). A Modlight Illumix RGBW Classic Line kivitelt a Murrelektronik négy különböző hosszban kínálja: 225 mm (6 W teljesítmény), 400 mm (12 W teljesítmény), 575 mm (18 W teljesítmény) és 750 mm (24 W teljesítmény). A csatlakoztatás gyors és egyszerű, 5 pólusú M12 kábelekkel, a Murrelektroniktól megszokott első osztályú minőségben.

Újdonságok a vállalatunktól

Biztosan jó választás

A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez

Tudjon meg többet

MQ 15: Egy szabvány és annak sikertörténete

A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors,…

Tudjon meg többet

A kompakt sokoldalúság

Az új Xelity-Hybridswitch a Murrelektroniktól

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...