november 18, 2024
A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors, költséghatékony és biztonságos áramellátására. Ezt a folyamatot tovább erősítette a váltóáramú és egyenáramú alkalmazások pólusképeinek az IEC 61076-2-116 nemzetközi szabvány szerinti szabványosítása, és ezáltal a gyártók közötti garantált kompatibilitás. A Murrelektronik titka: Az innovatív gyorscsatlakozó rendszer akár 80 százalékkal is lerövidíti a szerelési időt – és a kapcsolat IP67 védettséget biztosít.
A kapcsolószekrény nélküli automatizálásban egyre népszerűbb decentralizált rendszermegoldásokhoz hasonlóan a Murrelektronik ezen a területen is úttörő szerepet játszik. Az MQ 15 dugaszoló csatlakozók ugyanis tökéletesen illeszkednek a vállalat DNS-éhez: az ipari automatizálás lehető legegyszerűbbé, legzökkenőmentesebbé és legköltséghatékonyabbá tétele okos megoldásokkal.
Ebben az esetben még egy fontos előnyt élvezhetünk: a kompakt kialakítást. Az MQ 15 dugaszoló csatlakozók nagy áramerősséget továbbítanak a legkisebb helyen is – ezért kiválóan alkalmasak olyan rendszerekben, ahol szűkösek a helyviszonyok.
Ezért a drága M 23 csatlakozók állandó használata – és így részben felesleges költségek értelmes cél nélküli vállalása – helyett a Murrelektronik az MQ 15 dugaszoló csatlakozók széles skáláját fejlesztette ki, amelyek az ügyfeleknek akár 16 A folyamatos terhelés és 600 V feszültség mellett is megfelelő áramátvitelt biztosítanak váltakozó áramú rendszerekben, ill. 20 A és 48 V feszültség mellett egyenáramú rendszerekben, ami igen sokrétű felhasználást biztosít. És mindez a CE- és UL-tanúsítványoknak köszönhetően globális szinten történik.
Első osztályú minőség és verhetetlen ár/teljesítmény arány
A szabványból adódó fenti előnyök mellett az MQ 15 dugaszoló csatlakozók jó néhány műszaki jellemzővel is megkönnyítik az ügyfelek életét.
Így az innovatív gyorscsatlakozó rendszer akár 80 százalékkal is lerövidíti a szerelési időt új telepítésnél, szervizelésnél és karbantartásnál. Negyed fordulat, érezhető és hallható kattanás a sikeres csatlakoztatás jeleként – és már folyik is az áram.
A kapcsolat az IP67 szerinti por- és vízállóságot, valamint ütés- és rázkódásállóságot biztosít, így teljes mértékben alkalmas ipari használatra, még zord körülmények között is. A keményezüst bevonattal ellátott érintkezők pedig garantálják a hosszú élettartamot (akár 500 csatlakoztatási művelet). Egy további fontos minőségi jellemző a csatlakozásra kész kábelek teljes PUR-bevonatolása.
Ezenkívül a Murrelektronik a drága fém alkatrészek helyett a nagy teljesítményű műanyagok mellett teszi le a voksát – így a vállalat MQ15 dugaszoló csatlakozói kiemelkedő ár-érték arányt biztosítanak.
A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez
A Murrelektronik egyetlen kompakt LED-lámpában egyesíti a gépvilágítást és az állapotjelzőket