Ügyfeleink több mint 1,8 millió IO-modult installálnak évente

Első osztályú installációs koncepciók...
rendkívül gazdaságosan kapcsolják össze a gépekben vagy berendezésekben levő szenzorokat és aktorokat a vezérléssel, vagy akár még a felhővel is.
A kiváló installáció kulcsa abban rejlik, hogy az életciklus minden fázisára odafigyeljünk. A gépek és berendezések gyártóinak ugyanúgy profitálniuk kell az installációs koncepció megválasztásából, mint a későbbi üzemeltetőnek. A fókusz az alacsony „tulajdonosi összköltségen” és az „életcikluson” van, ami minden érintett számára nyereséges.
- Standardizálás és a tervezési és programozási folyamatok egyszerűsítése#
- A kábelezés jelentős egyszerűsödése
- A helyigény csökkentése a kapcsolószekrényben
- Egyszerű összeszerelés (Plug & Play)
- Nagyfokú modularizálási lehetőség az alkalmazásban
- A szükséges komponensek kis varianciája
- Rövidebb üzembe helyezési idők
- Gyorsabban ki lehet szállítani a gépeket
- Safety integrated – a biztonsági csomagok a koncepció részei
- A vonzó teljes csomag növeli a versenyképességet
- A csatornaszintű részletes és sokrétű diagnosztikai lehetőséggel a keresés helyett megtalálja a hibákat
- A prediktív karbantartás filozófiájának megfelelően a komponensek egyszerű és előre látható cseréje
- Kis állásidők, a gépek nagyfokú rendelkezésre állása, maximális kihozatal
- A folyamatok és rutinok digitalizálása
Az installációs koncepciókat nem lehet csak úgy leakasztani a szögről…
Ehhez túl sokféle alkalmazás létezik és nagyok az elvárások. Csak három példa:
- Vannak gépek, amikben kis helyen sok IO-egység van, másoknál nagy területen oszlik el mindez.
- Vannak gépek, amelyek védett környezetben találhatók, a másikakban működő komponensek nagy ipari igénybevételnek vannak kitéve.
- Vannak gépek, amelyeknek az áramellátását muszáj a kapcsolószekrényből megoldani, a másikaknál ez kihelyezhető az ipari terepre a fogyasztókhoz az IP67-készülékek segítségével.
Elkerülhetetlen a kérdés:
Milyen támogatást kapok a Murrelektroniktól, ha az alkalmazásomhoz optimális installációs koncepciót keresem?
Ön átfogó szaktudással rendelkezik a fő folyamatairól. Mi maximális know-how-val rendelkezünk az automatizálás-technika és a decentrális terepi installációk minden kérdésében. A tökéletes installációs koncepció kidolgozásához ezeket az erősségeket összehozzuk. Az applikációs mérnökeink végig kísérik Önt a követelmények elemzésének, a műszaki koncepció kidolgozásának, a gazdaságossági értékelésnek és a lehetséges változatok mérlegelésének folyamatán.
A decentrális automatizálás szakértői vagyunk
Hadd vegyük fel Önnel a kapcsolatot!
Érdeklődik a Murrelektronik automatizálási megoldásai iránt? Akkor lépjen velünk kapcsolatba. Támogatást nyújtunk Önnek az installációs kérdésekben.