Még soha nem volt ilyen egyszerű energiát vinni az alkalmazásaiba
A gépeknek és rendszereknek sok áramra van szükségük. Mivel a telepítési koncepciók felépítése egyre kifinomultabb, nő a fogyasztók száma. Mindenütt komponenseket használnak, pl. IO-modulokat, szenzorokat, hajtásokat, kamerákat. A pneumatikától az elektronikához trend további igényeket generál. A gépek és rendszerek energiaellátásához ezért egyszerű megoldásokra van szükség. A legjobban ez a Murrelektronik szabványos szerelhető áramcsatlakozóival sikerül.
Szerelhető áramcsatlakozóink egy rendszer részei – első osztályúan működnek együtt terepibusz moduljainkkal, az áramellátó és automatizálási komponensekkel!
Az M12 Power a Murrelektronik kompakt és nagyteljesítményű M12 szerelhető csatlakozója. Alkalmas lineáris hajtások, léptető motorok biztonságos és összedugható csatlakoztatásához és terepibusz modulok tápvezetékeihez. Ez a megfelelő megoldás, ha kis helyen nagy teljesítménysűrűségre van szükség.
A PI (PROFIBUS & PROFINET international) a jövő Power csatlakoztatási technológiájának nevezte az L-kódolt M12 Power csatlakozót. Kezdje el ma az átállást! Töltse le a Fehér könyvet most és kérjen ingyenes mintát...
Az MQ15 praktikus gyorscsatlakozó rendszerével győz meg. Egy kézmozdulat, és már össze is szerelte. Elég egy negyed fordulat, kész. Ezzel a telepítéskor 80 százalékos időmegtakarítást érhet el. Az MQ15 alkalmas aszinkron és háromfázisú indukciós motorokhoz 7,5 kW-ig, és optimális az energiaelosztáshoz. Az utólag is beszerelhető peremes csatlakozókkal az aszinkron és háromfázisú indukciós motorok készen állnak az egyszerű bedugható MQ15-tel való csatlakoztatásra.
A vezetékek összekapcsolják a szervószabályozókat a hajtásokkal. A motor felőli oldalon fröccsöntött köpenyes szerelhető M23 csatlakozók közül választhat a legkülönbözőbb érintekző-kialakításokkal. A szerelhető teljesítmény-csatlakozóknál a Siemens Sinamics programban megadottak szerint különböző kábelvég-kialakítások közül lehet választani.
7/8"-os vezetékek tökéletes megoldást jelentenek a vezérlő áramkörökhöz. Ezek a c(UL)us-listán regisztrált kábelek megfelelnek az észak-amerikai ipari szabványnak és évtizedek óta használják őket az egész világon komponensek és készülékek áramellátásához.A robusztus vezetékek alkalmasak érzékelők, működtető egységek, mérőeszközök és sok más komponens csatlakoztatásához.
Előkonfekcionált szerelhető csatlakozóinkat alaposan leteszteljük, mielőtt kiküldjük vevőinknek. Alapos elektromos tesztelést végzünk. Ebbe beletartozik a nagyfeszültségű teszt, az erek felcserélésének az ellenőrzése és a rövidzárlat-teszt. Ellenőrizzük a működést és végezetül optikai ellenőrzést végzünk a szerelhető csatlakozókon. Így biztosítjuk, hogy vevőink kivétel nélkül első osztályú csatlakozókat kapjanak kézhez. A termelést előtti és alatti folyamatokat is 100 százalékban minőségtudatosan alakítottuk ki. Kezdve a beérkező áru ellenőrzésétől, amihez számos vizsgálati jellemzőt határoztunk meg, befejezve a termelés végellenőrzéssel, mielőtt a termék elhagyja a gyárat. Mindez megadja nekünk és vevőinknek azt a jó érzést: A Murrelektronik csatlakozói működnek – 100 százalékban!
A letöltési felületre való belépéshez töltse ki a következő nyomtatványt.