Connected future
A Vario-X segítségével decentralizált és rugalmas rendszert telepíthet, kapcsolószekrény nélkül. A járműgyártás során a digitális ikerrel kombinálva már az üzembe helyezés előtt virtuálisan tesztelheti és optimalizálhatja gépét. Maradjon versenyképes, és reagáljon gyorsan az autóipar új kihívásaira.
Esetpélda Érdeklődjön most brosúra letöltése (PDF)
A Vario-X mindent tartalmaz, amire egy kapcsolószekrény nélküli decentralizált rendszerhez szükség lehet. A moduláris felépítésnek köszönhetően az egyes komponensek könnyedén hozzáadhatók és cserélhetők, mint egy modulárisan felépülő rendszerben.
A Vario-X automatizálási platform szíve a Vario-X állomás. A szükséges modulokat a hátlapra kell helyezni, ami maximális rugalmasságot biztosít a telepítés során.
A Vario-X egy nyílt rendszer, amely zökkenőmentesen integrálja a harmadik felektől származó komponenseket. Rugalmasságot és interoperabilitást biztosít, lehetővé téve a különböző technológiák igénybevételét és adaptálását, hogy létrejöjjön a vállalkozása számára ideális megoldás.
A Vario-X mindent tartalmaz, amire egy kapcsolószekrény nélküli decentralizált rendszerhez szükség lehet. A moduláris felépítésnek köszönhetően az egyes komponensek egyszerűen hozzáadhatók és cserélhetők, mint egy modulárisan felépülő rendszerben. Így a legkülönbözőbb gépeket is könnyedén telepítheti. Egyszerűen használja a megfelelő modulokat.
Nálunk a saját felhasználási környezetéhez szabott megoldásokat talál. Válasszon széles termékkínálatunkból – a dugaszoló csatlakozóktól az I/O és áramellátó rendszereken keresztül a hálózati megoldásokig és a Vario-X rendszerig.
Hagyja el a vezérlőszekrényt, és lépjen ki a terepre. A Vario-X rendszer a decentralizációra épül. A hardver, a szoftver és a telepítési koncepció zökkenőmentesen működik együtt – az automatizálási rendszertől az áramellátáson, hálózati megoldásokon és I/O rendszereken keresztül egészen a dugaszoló csatlakozókig.
A digitális iker lehetővé teszi a gépek virtuális üzembe helyezését, amivel idő és költség takarítható meg, csökkenthető a hibák száma, továbbá növelhető a termelés hatékonysága és rugalmassága.
Hardveres szimuláció
Elektromos szimuláció
Szoftveres szimuláció
Tesztelje gyártó létesítményeit és gépeit szimulált környezetben, mielőtt azokat ténylegesen felépíti. A szimulációval korán észlelhetők és kijavíthatók a hibák, lerövidíthető az üzembe helyezési idő és csökkenthetők a költségek.
Folyamatoptimalizálás
Állapotfigyelés
Gépi tanulás
A digitális iker a lehetséges problémák korai feltárásával leegyszerűsíti a megvalósítást. Lerövidíti az üzembe helyezési időt, mert a rendszerek már a fizikai megvalósítás előtt optimalizálhatók.
Az áramutas tervek készítése kisebb munkaráfordítást igényel, mivel kevesebb tervezés szükséges. Nincs többé szükség huzalozási tervre az egyes vezetékekhez. Ehelyett a tervezés előre összeszerelt dugaszoló csatlakozókkal és modulokkal történik.
A decentralizált telepítési megoldással már nincs szükség olyan komponensekre, mint a DIN-sínek, a sorkapcsok vagy a kapcsolószekrény-átvezetések. Így csökken a szükséges alkatrészek és beszállítók száma.
A standardizált alkatrészeknek köszönhetően szakképzetlen személyek is el tudják végezni a telepítést. A meglévő berendezések így gyorsan és egyszerűen bővíthetők.
Előre elkészített szoftvermodulok vagy egyedileg programozott megoldás segíti a gép mindenkori igények szerinti telepítését.
A berendezést képzetlen dolgozók is üzembe tudják helyezni. Az alacsonyabb hibahajlam növeli a teljesítményt és gyorsítja a megtérülést.
A tiszta LED-jelzők gyorsan jelzik a hibákat. Az ember kicseréli a hibás alkatrészeket, és a rendszer újra működik. Így minimálisra csökkenthető az állásidő.
Az elektronika pneumatika helyett történő használata minden szempontból óriási előrelépést hoz. A Vario-X rendszerrel az átállás egyszerű és fenntartható – az energiahatékonyság növelése, a CO₂-kibocsátás csökkentése és a jobb termelékenység többé már nem üres szavak.
A Vario-X kiemelkedő rugalmasságot biztosít a rendszertervezésben, lehetővé téve a gyártósorok testreszabott tervezését az Ön igényeinek és kívánságainak megfelelően. A rendszerek egyedileg és rugalmasan alakíthatók, ami jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja a gyártási folyamatokat.
A hátlapon a Vario-X állomás moduljai láthatók. A modulok egymás mellé szerelhetők. Elosztja a tápfeszültséget, a biztonsági törpefeszültséget, a field bust és a Gigabit Ethernetet a beszerelt eszközök között.