Esetpélda
Az elektronika pneumatika helyett történő használata minden szempontból óriási előrelépést hoz. A Vario-X rendszerrel az átállás egyszerű és fenntartható – az energiahatékonyság növelése, a CO₂-kibocsátás csökkentése és a jobb termelékenység többé már nem üres szavak.
Az elektromos Vario-X rendszer használata jelentősen csökkenti az energiafogyasztást. A sűrített levegő előállítása sok energiát igényel. A pneumatikus befogási folyamat átlagosan hétszer annyi energiát emészt fel, mint az elektromos befogási ciklus.
Akár 85%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
*Egy szorítókeret átlagos energiafogyasztása befogási ciklusonként
Az elektromos hajtások szinte veszteségmentesen működnek. A pneumatikus rendszerek a nehezen észlelhető szivárgások miatt gyakran veszítenek sűrített levegőt. Ezek a veszteségek a Vario-X használatával megszűnnek.
A pneumatikus megoldásokhoz képest az elektromos befogók alacsonyabb készenléti fogyasztással működnek.
Akár 60%-kal alacsonyabb CO₂-egyenérték [E−4 kg CO2 eq]
A Vario-X csökkenti az érzékelők és kábelek iránti igényt, a standardizálásnak köszönhetően leegyszerűsíti az integrációt, és a plug-and-play funkcióval gyors üzembe helyezést tesz lehetővé.
Elektromos megfogóval együtt használva a Vario-X kevesebb vezetéket igényel, és közvetlenül a megfogó meghajtójába épített integrált érzékelőkkel van felszerelve.
Akár 75%-kal kevesebb vezeték és érzékelő
Az elektromos befogók a Vario-X segítségével egyszerűen integrálhatók meglévő rendszerekbe. A rendszer módosítása és méretezése egyszerűen elvégezhető, mivel nincs szükség bonyolult pneumatikus vezetékekre.
A Vario-X szabványos komponenseket használ, ami leegyszerűsíti a meglévő automatizálási rendszerekbe való integrációt, és javítja a különböző gyártók és eszközök közötti kompatibilitást. A motorok és az érzékelők plug-and-play módon csatlakoztathatók. Ez gördülékenyebbé és költséghatékonyabbá teszi a rendszertervezést, a beszerzést és a karbantartást.
A Vario-X rendszerrel az elektromos befogók függetlenül vezérelhetők, míg a pneumatikus befogók egy központi sűrített levegős rendszerre támaszkodnak.
Az elektromos befogók Vario-X rendszerrel való használata jelentősen növeli a termelékenységet. A betanítási folyamat és a beállítások gyors, gombnyomással történő betöltése nagymértékben csökkenti az átszerelési időt. Ezenkívül a kevesebb meghibásodás és a prediktív karbantartás lehetősége magasabb rendelkezésre állást és rövidebb állásidőt eredményez.
Az elektromos befogók szoftveresen egyszerűen paraméterezhetők a befogási pozíciók és erők meghatározása érdekében. A Vario-X rendszerrel a betanítási folyamat különösen egyszerű, lehetővé téve a megfogók gyors és precíz beállítását kézi beavatkozás nélkül.
A szervoelektromos befogóknak nincs szükségük külső érzékelőkre. A rendszer élő adatokat szolgáltat, folyamatosan felügyeli a befogó helyzetét, és így információkat nyújt a munkadarab minőségéről.
A Vario-X folyamatosan felügyeli a befogók állapotát. Így a karbantartási munkák előre megtervezhetők, és elkerülhetők a váratlan meghibásodások.
A bonyolult és időigényes programozás helyett a Vario-X rendszerelemek egy felhasználóbarát felületen keresztül egyszerűen paraméterezhetők. Ez azt jelenti, hogy a beállítások és módosítások gyorsan és intuitív módon elvégezhetők, mélyreható programozási ismeretek nélkül is.
A sűrített levegő nélküli rendszerek javítják a munkafeltételeket és csökkentik az egészségügyi kockázatokat, mivel jelentősen csökken a zajszint, és megszűnik a sűrített levegős rendszer szivárgása miatti levegőszennyezés.
A Vario-X jelentősen csökkenti a zajszintet. A pneumatikus rendszerek az összenyomott levegő gyors kitágulása, majd szelepeken és alkatrészeken keresztüli áramlása miatt gyakran zajosan működnek. Ezek a zajok nem csak zavaróak, hanem tartós kitettség esetén halláskárosodást is okoznak.
A Vario-X javítja a levegőminőséget az alkalmazottak számára. A sűrített levegőből gyakran szabadulnak fel olajrészecskék, amelyek rontják a levegő minőségét és egészségügyi kockázatot jelentenek, különösen azok számára, akik ilyen környezetben dolgoznak.