Okos telepítési megoldások
Megoldásaink minden gyártó kameráival megbízhatóan működnek. A decentralizált részegységek egyszerűsítik a telepítést, és maximális teljesítményt nyújtanak minimális huzalozás mellett. A kompakt, nagy teljesítményű rendszerek felgyorsítják a telepítést, csökkentik a költségeket, azonnal használatra készek és megkönnyítik a diagnózist.
Fedezze fel a Machine Vision telepítési megoldások újabb szintjét!
>> Kérjen időpontot most
A Murr IO-moduljai számottevő előnyöket kínálnak ügyfeleinknek. A beállítás gyors és egyszerű – villanyszerelő sem szükséges hozzá –, és az egyes portokon található beépített állapotjelző LED-ek segítséget nyújtanak a felhasználóknak a gyors és hatékony hibakeresésben.
Ismerje meg egy példán keresztül, hogyan érhet el megtakarítást a teljes folyamatláncban. Példánkban négy kamerát, egy hibrid menedzselt switch-et és egy tápegységet használunk közvetlenül a berendezésen. Minden kamera mindössze két vezetékkel (áramellátás és kommunikáció) van csatlakoztatva. A decentralizált ipari képfeldolgozási telepítési megoldásnak köszönhetően a folyamat egyes fázisaiban jelentős megtakarítás érhető el.
Valósítsuk meg a kínálkozó megtakarítási potenciált a teljes folyamatláncban!
A legegyszerűbb megoldás egyetlen kamera esetén: a kamera I/O-elosztó
A tartályvizsgáló állomások egyszerű szemrevételező állomások a hibás vagy szennyezett tartályok kiválogatására. Az eredményt jelzőfények jelzik az olvasóállomáson. A helyszíni szerelést az I/O-elosztó könnyíti meg. Minden elemet csatlakoztatni kell a kamera I/O-elosztójához, és árammal kell ellátni. Ez egyszerű és standardizált telepítési megoldást garantál, a kamerától függetlenül. Mindössze egy M12 dugaszoló csatlakozóra van szükség, a 12 pólusú kábel nehézkes egyenkénti huzalozása már a múlté.
Karcsú megoldás több kamera esetén: a 4 portos nem menedzselt switch
Egy olvasóállomáson két kamera szortírozza a csomagokat vonalkódok és mérés segítségével. Egy négy portos nem menedzselt switch ennek során kizárólag olvasási eredményeket továbbít, képeket nem. A switch-et és a kamerákat egy 4 portos, 2-es NEC osztályú elosztó látja el feszültséggel. A sorba kapcsolás lehetőségének köszönhetően gyorsan és zökkenőmentesen lehet további olvasóállomásokat csatlakoztatni mindkét eszközhöz. A modulok gépen történő közvetlen elhelyezése, valamint a standardizált és előre összeszerelt dugaszoló csatlakozók gyors telepítést és bővítést tesznek lehetővé.
Nagy teljesítményű, teljes körű megoldás: a hibrid menedzselt switch
Robotok vezérlésekor a robotkar környezetében hely és súly tekintetében korlátozottak a lehetőségek. A tervezésnél figyelembe kell venni a csavarószilárdsággal és a hajlítási sugárral kapcsolatos speciális követelményeket is. A hibrid menedzselt switch hatékony és gazdaságos komplett megoldást kínál a kamerák kommunikációjához és áramellátásához. Egy modulhoz több kamera is csatlakoztatható. A kamerákkal használt standardizált dugaszoló csatlakozók gyors és egyszerű csatlakoztatást tesznek lehetővé.
Egyszerű skálázhatóság: daisy chain láncba kapcsolás a teljes körű megoldással
A csomagok 360°-os szkenneléséhez számos kamera hatékony összekötésére van szükség. A hibrid kezelésű switch switchenként akár négy kamera telepítését teszi lehetővé, közvetlenül a szkennelő alagútba. A switch feszültséggel látja el a kamerákat, továbbítja például a kiváltó és kódoló jeleket, és biztosítja a kommunikációt. A daisy chain, azaz láncba kapcsolás lehetőségének köszönhetően további kamerák is csatlakoztathatók. Az ipari I/O modulok interfészükön keresztül lehetővé teszik a folyamat vizualizálását a munkaterületről a felhőbe. Ez a megoldás csökkenti a vezetékhasználatot, helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, és igazolhatóan csökkenti a költségeket.
Szeretne többet megtudni?
Élvezze az egyszerű, gyors és megbízható telepítést dugaszolható decentralizált megoldásainkkal.