november 18, 2024
A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors, költséghatékony és biztonságos áramellátására. Ezt a folyamatot tovább erősítette a váltóáramú és egyenáramú alkalmazások pólusképeinek az IEC 61076-2-116 nemzetközi szabvány szerinti szabványosítása, és ezáltal a gyártók közötti garantált kompatibilitás. A Murrelektronik titka: Az innovatív gyorscsatlakozó rendszer akár 80 százalékkal is lerövidíti a szerelési időt – és a kapcsolat IP67 védettséget biztosít.
2026 tavaszától teljesen újratervezett Solution Van járművünk Magyarországon közlekedik, és az automatizálást közvetlenül az Önök telephelyére viszi.
Nagyobb hatékonyság, kevesebb kábel: hogyan egyszerűsíti az MVK Fusion a raktározást?
Ismerje meg az IO-Link technológia erősségeit, és fedezze fel az IO-Linkkel kapcsolatos legújabb fejlesztéseket, innovációkat és alkalmazásokat.