Optimum protection for man and machine | Murrelektronik

június 8, 2018

Optimum protection for man and machine

Questions relating to safety are high-priority in the automation technology industry. The MVK Metal Safety fieldbus module, Murrelektronik’s industrial solution for technical safety installations, reaches the highest standards: Safety Integrity Level 3 (in acc. with IEC 61508 and IEC 62061) and Performance Level e (in acc. with EN ISO 13849-1). Two versions of MVK Metal Safety cover many different applications: one version with only inputs, and a mixed version with inputs as well as outputs.

Symbol image: MVK Metall Safety: Optimum protection for man and machine

Újdonságok a vállalatunktól

Új Mico67 változatok a decentralizált vezeték- és készülékvédelemhez

Built to protect: A Murrelektronik új változatokkal bővíti az MICO67 termékcsaládot a decentralizált vezeték- és készülékvédelem érdekében Az új változatok egyetlen megoldásban…

Tudjon meg többet

pure.IO - IO-Link in its purest form

pure.IO: A Murrelektronik kompakt termékcsaláddal bővíti IO-Link portófióját a decentrális alkalmazásokhoz Az új IO-Link Masterrel és I/O modulokkal nagyobb rugalmasság…

Tudjon meg többet

Az új Murrelektronik Solution Van útra kel!

2026 tavaszától teljesen újratervezett Solution Van járművünk Magyarországon közlekedik, és az automatizálást közvetlenül az Önök telephelyére viszi.

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...