Emparro ACCUcontrol UPS-modul | Murrelektronik

Emparro ACCUcontrol

Életben tartani a gépeket

Az Emparro ACCUcontrol szünetmentes tápegység kiegészíti a nagy teljesítményű Emparro áramellátó rendszereket. Áramkimaradáskor szünetmentesen akkumulátor üzemmódra kapcsol, így elkerülhető a gépek leállása. A szünetmentes ellátó rendszerbe való beruházás gyakran már az első megelőzött leállás esetén megtérül.
A külső ólmos akkumulátorok akár 40Ah kapacitással hosszú áthidalási időt biztosítanak. A szünetmentes tápegység 20 vagy 40A-es változatban is kapható. Az Emparro ACCUcontrol szerszám nélkül is beszerelhető és nem kell karbantartani. A 20A-es változat mindössze 65 milliméteres házával rendkívül kevés helyet foglal el a kapcsolószekrényben.

Megbízható áramellátás meghibásodás esetén

  • A leállások megelőzése áramkimaradás esetén szünetmentes átkapcsolással akkumulátoros üzemmódra.
  • Az akkumulátorok hőmérsékletvezérelt töltésével maximális élettartam
  • A prediktív karbantartáshoz kapcsolódó számos vezérlő és diagnosztikai funkció nagy üzembiztosságot eredményez
  • Az ipari számítógépekhez rendelkezésre álló shutdown funkcióval a könnyen kezelhető PC-szoftver segítségével megelőzhető az adatvesztés
Egycserű rákötés
Maximális élettartam
Prediktív karbantartás
Murrelektronik egyszerű csatlakozás piktogram
Egycserű rákötés az ipari számítógépekre

Az Emparro ACCUcontrolt egy mini USB segítségével egyszerűen csatlakoztathatja az ipari számítógépre. Így áramkimaradás esetén az ipari számítógép irányítottan áll le. Emellett élőben felügyelhető a hálózati feszültség és az akkumulátor töltési szintje. Az üzemi állapotot jegyzőkönyvben dokumentálhatja, és egyszerűen beállíthatja a működési paramétereket.

Murrelektronik maximális élettartam piktogram
Maximális élettartam: Minél hűvösebb, annál jobb

Az akkumulátorok az alacsony hőmérsékletet szeretik. Nagyobb teljesítményt adnak le és hosszabb az élettartamuk. Ezért az Emparro ACCUcontrol segítségével az akkumulátorok hőmérséklet-vezérelten tölthetők. A töltőfeszültség a környezeti hőmérséklethez igazodik. Ezzel biztosítható az akkumulátorok maximális élettartama, magasabb környezeti hőmérséklet esetén is.

Murrelektronik megelőző karbantartás piktogram
Prediktív karbantartás: információ a meghibásodás előtt

Az Emparro ACCUcontrol folyamatosan felügyeli a csatlakoztatott akkumulátor belső ellenállását. Ha a készüléknél határérték-túllépést észlel, egy jelzőérintkezőn keresztül figyelmeztető jelet küld. Így a következő karbantartási időszakra be lehet tervezni az akkumulátor cseréjét. Ezzel az előre mutató információval elkerülhetők a nem tervezett meghibásodások és nincs szükség a szerviztechnikus azonnali bevetésére.

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Hírlevél
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...