Mico Pro® áramfelügyeleti rendszer | Murrelektronik

Mico Pro®

Rugalmas 24-VDC áramfelügyelet

Maximálisan moduláris

A Mico Pro a Murrelektronik innovatív áramfelügyeleti rendszere 12- és 24-VDC alkalmazásokhoz, szabadalmaztatott kioldási eljárással. A moduláris felépítés lehetővé teszi a rendszerek pontos összehangolását a konkrét alkalmazással – ez kedvező költség-teljesítmény-arányt biztosít maximális helymegtakarítás mellett. A szabadalmaztatott kioldási eljárás gondoskodik a gépek legnagyobb fokú rendelkezésre állásáról. További előny: beépített potenciálelosztási koncepció, ami lényegesem leegyszerűsíti a vezetékezést a kapcsolószekrényben.

Egy, két vagy négy kimenő csatornás modulok közül lehet választani. A „fix moduloknál” a kioldó áramerősségek (2, 4, 6, 8, 10 és 16 A) fixen be vannak állítva, ez egy manipulációt kizáró biztos megoldás. A „flex moduloknál” a kioldó áramerősséget gombnyomással lehet beállítani 1-től 10 A-ig ill. 11-től 20 A-ig. A 8, 12 és 24 mm-es modulok helyigénye minimális.

Csatornánként magas, akár 30.000 µF bekapcsolási kapacitás tölthető. Így zökkenőmentesen lehet felügyelni egy sor erősen kapacitatív fogyasztót.
A Mico Pro lépcsőzetesen építhető rendszerbe. Ez azt jelenti: egy több mint 10 A kioldó áramerősségű Mico-csatornához teljes szelektivitással csatlakoztatható egy további Mico Pro állomás. Mindenekelőtt a decentrális kapcsolószekrény-koncepcióval rendelkező alkalmazásoknál jelent ez lényeges költségelőnyt és kevesebb telepítési ráfordítást.

Full Power – Mico Pro beépített áramellátással

Az 5 vagy 10 A kimenő áramerősségű új tápegységek közvetlenül integrálhatók a Mico Pro® állomásokba. A tápmodul kiváltásával hozzájárulnak a jobb helykihasználáshoz a kapcsolószekrényben. A tápegységek egy az egyben átveszik a feladataikat (riasztások gyűjtő jelentése, 90 százalékos korai figyelmeztetés, vezérlőjel a távkarbantartáshoz). Párhuzamos üzemmódban akár 20 A betáplálható. Az energiahatékonyság magas, így a kapcsolószekrényben alacsony marad a hőmérséklet. A praktikus bedugható áthidalókkal a tápegységek néhány kézmozdulattal, vezetékezés nélkül összeköthetők a felügyeleti modulokkal.

Állítsa össze online saját Mico Pro modulját

A Murrelektronik intelligens áramfelügyeleti rendszerét egyénileg úgy állíthatja össze, ahogyan az az Ön alkalmazásához a leghasznosabb. Az új online konfigurátor megkönnyíti a tervező munkáját.

mico Pro online konfigurátor

Mico Pro® jelentése

  • Moduláris felépítés – az utolsó csatornáig pontos
  • Beépített potenciál vezetékezési koncepció – a lényegesen egyszerűbb vezetékezés érdekében a kapcsolószekrényben
  • Praktikus kezelés – szerszám nélküli összeszerelés
  • Diagnosztika a helyszínen vagy a vezérlésen keresztül.
  • Csatornák pontos kapcsolása – kiváltja a csatolószintet
90 százalékos korai figyelmeztetés
Használat az egész világon
Hibakeresés
Lépcsőzetes bekapcsolás
Push-in csatlakozók
Áthidalórendszer
Murrelektronik figyelmeztetés piktogram
A leállások korai megelőzése

Ha egy csatornán elérik a beállított terhelő áram 90 százalékát, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. így időben megakadályozható a csatorna kiesése üzem közben a megnövekedett áramfelvétel miatt, például a szelepek vagy motorok kopásából adódóan.

Murrelektronik alkalmazások világszerte piktogram
Többféle engedély

A Murrelektronik moduljai többféle engedéllyel rendelkeznek. Ez lehetővé tesz a használatukat az egész világon és különösen a jelentős exporttevékenységet végző vállalatoknak fontosak.

Üzemállapot elmentése

A modul minden csatorna üzemállapotát elmenti, az áramellátás újraindítása után is. Ez megkönnyíti a hibakeresést, például egy vészkikapcsolás után.

Murrelektronik késleltetett indítás piktogram
A csúcsterhelés elkerülése bekapcsoláskor

Az egyes áramútvonalak időben eltolt (lépcsőzetes) bekapcsolásával a MICO megelőzi a nem kívánt bekapcsolási áramcsúcsokat. A tápegységek így kisebb kimeneti árammal használhatók.

Jelentős időmegtakarítás

A rugós kapcsokat úgy terveztük, hogy a csatlakozóvezetékeket elölről is kézzel könnyen be lehessen dugni a portba. A kapcsolat állandó és nem kell újra meghúzni. Ezzel könnyen létesíthetők biztonságos csatlakozások, és a telepítési idő is csökken.

Egyszerű összekapcsolás a MICO-val

Az MB Redundancy Balance a beépített áthidalórendszer segítségével közvetlenül, vezetékezés nélkül kombinálható a MICO elektronikus áramköri terhelésszabályozóval. Rövid idő alatt kivitelezhető és megelőzi a telepítési hibákat. Az áthidalórendszerrel akár 40A-es magas megengedett áramterhelés is fenntartható.

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...