MASI 20, az AS-interfész rendszer | Murrelektronik

MASI20

Nagy jelsűrűség kis térben

A MASI installációs megoldás, a Murrelektronik AS-interfész rendszere, lehetővé teszi az IO-jelek egyszerű és költséghatékony bekapcsolását a fölérendelt vezérlőrendszerekbe. A MASI-val nagyon rugalmas installációs koncepciók valósíthatók meg a kapcsolószekrényben és terepen, a merev topológiák kötöttségei nélkül.

A MASI20 a a Murrelektroniktól egy rendkívül kompakt kapcsolószekrény-modul, innovatív designnal és kiemelkedő ár-érték-aránnyal.

Helytakarékos kialakítás

  • Rendkívül kompakt kialakítás – beépítési helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
  • Alacsony modulmagasság – decentrális kapcsolódobozokban való használatra
  • Az összes kódolt Push-in sorkapocs praktikusan az elülső oldalon van elhelyezve – így egyszerűbb a csatlakoztatás és sorkapcsokat takarít meg a szekrényben
  • Kimagasló ár-érték-arány
  • Passzív biztonság PL d szintig (EN ISO 13849-1) – a félvezetős kimenetes változatoknál pl. a Murrelektronik MIRO SAFE+ reléjével kombinációban
  • Az AS-interfész és az AUX-power belül át vannak hidalva – nincs megszakítás, ha bizonyos modulokat átmenetileg kiszerelnek.
  • Egyértelmű I/O diagnosztika – világító számkijelzővel
  • Csak 19 mm szélesség mind a 28 csatlakozási ponthoz
  • Kimenetenként 2 A relé-kimeneti modulok 250 V AC vagy 30 V DC rendszerhez
  • Kimenetenként 2 A félvezető kimeneti modulok 30 V DC rendszerhez
  • Kódolt, címkézett sorkapcsok a hibamentes összeszerelés biztosítására
  • Zárlatmentes kimenetek és szenzorbetáplálás
  • Nincs szükség kiegészítő zárlat- és vezetékvédelemre

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...