IO-Link master: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro és IMPACT67 Pro

Kompakt IO-Link master modulok nyolc multifunkcionális IO-Link master porttal

MVK Pro és IMPACT67 Pro, a Murrelektronik kompakt IO-Link master moduljai

A Murrelektronik kompakt IO-Link master moduljai 8 multifunkcionális IO-Link master porttal, az IO-Link eszközök csatlakoztatásának legintelligensebb módja. Az IP67 védelmi kategóriás terepibusz modulok a decentrális telepítési technika fontos építőelemei és kiváltják a körülményes kábelezést igénylő és ezért drága sorkapocs-dobozokat.

Kombinálja ezeket a modulokat a kínálatunkban szereplő IO-Link hubokkal és analóg konverterekkel. Ezzel megnövelheti rendszerei rugalmasságát és minimálisra csökkentheti a hardverköltségeket.

Az új Pro modulok a folyamatadatok (I/O-k) mellett másodlagos bővített diagnosztikai adatokat (feszültség, áramerősség és hőmérséklet értékeket) is továbbítanak az adott portokhoz és a teljes modulhoz. Így felismerhetők a rendellenességek és az adatelemzés segítségével fejleszthető a tulajdonképpeni folyamat. OPC UA-k segítségével ez standardizált módon és teljesen a vezérlés kiiktatásával történik.

Az egész világon használhatók
Felhasználóbarát szabvány
IIoT-kész
Maximális teljesítmény
Robusztus ház
Rugalmas DIO-Link portok
Az egész világon használhatók – garantáltan
  • 2 × M12 D-kódolt, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Forgó kódolás-kapcsoló (a konfiguráláshoz)
  • Automatizálható firmware frissítések az egész hálózatra a Murrelektronik AutoUpdateX eszközével
  • IO-Link master OPC-UA interfésszel – a szenzortól a felhőig
Az új felhasználóbarát szabvány
  • Integrált webszerver a széleskörű információhoz, diagnózishoz és konfigurációs lehetőséghez való hozzáféréshez
  • Integrált force-mód a vezérlés nélküli funkcióvizsgálatokhoz
  • Az IODD on Board opcióval (PROFINET) az eszközök gyors üzembe helyezése
  • Bővített csatorna-diagnosztika (PROFINET)
IIoT-kész
  • Terepibusztól független hozzáférési lehetőségek pl. a paraméteradatokhoz, állapotinformációkhoz, azonosító és diagnosztikai adatokhoz OPC UA, MQTT, JSON REST API használatával
  • A szenzoradatok egyszerű, hézagmentes integrálása az ERP- és MES-rendszerekbe (Sensor-to-Cloud funkciókkal)
  • Integrált szenzorika energia- és valósidejű adatátvitelhez: Áram, feszültség, hőmérséklet és min/max értékek stb.
  • Ideális Data Analytics alkalmazásokhoz
Maximális teljesítmény kezelése
  • 2 × M12 L-kódolt soros installációkhoz (daisy-chainable)
  • 4*- és 5-pólusú opciók minden telepítési koncepcióhoz
  • Akár 2 × 16 A
  • Akár 4 A portonként (max. 2A a Pin 2-n és a Pin 4-en)

*a 4-pólusú opció csak PROFINET-hez érhető el

Bevált és robusztus ház
  • Robusztus egybe öntött műanyag (IMPACT67 Pro) és fém (MVK Pro) ház
  • IP65, IP67
  • Nagy igénybevételnek kitett ipari környezetben való használatra készült

* UL előkészítés alatt

"Minden idők legrugalmasabb portja – IO-Link master port A/B kategória"
  • 8 × multifunkcionális IO-Link master port, A/B kategória valódi DIO-funkciókkal
  • Egy modul minden funkcióra: Egy port konfigurálható bemenetként vagy kimenetként IO-Linkhez, digitális vagy analóg* jelekhez
  • A tápfeszültség intelligens átkapcsolása a Pin 2-n és Pin 4-en – aktorok betáplálása a DO-khoz és szenzorok áramellátása a DI-khez
  • Akár 4 A portonként (max. 2A a Pin 2-n és a Pin 4-en)

* IO-Link analóg konverterként

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Hírlevél
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...