november 11, 2024
A Murrelektronik immár az elektronikus biztosítékokat is kiviszi a terepre
A decentralizált automatizálási technológiák élharcosaként és vezető vállalataként a Murrelektronik okos megoldások széles portfólióját kínálja, amelyekkel a jelek, az adatok és a teljesítmény a folyamatok közvetlen közelébe hozható. A legfrissebb példa: a Mico67 sorozat moduljai, amelyekkel a teljesítményelosztás immár közvetlenül a terepen valósítható meg elektronikus biztosítékokkal. És mindez a Mico termékcsaládból már jól ismert intelligens lekapcsolási funkcióval valósul meg.
Nagyobb rugalmasság és modularitás, alacsonyabb költségek a lényegesen kisebb kábelezési- és beszerelési ráfordításnak köszönhetően, továbbá megbízhatóbb működés sokoldalú diagnosztikai lehetőségekkel: aki a decentralizált elektronikus automatizálási technológia óriási előnyeit szeretné élvezni, a Murrelektroniknál a legjobb helyen jár!
A Murrelektronik ugyanis ezen előremutató technológia élharcosa ennek megfelelően széles termékportfólióval, amellyel a kapcsolószekrényből közvetlenül az ipari terepre viszi az összetevőket. A spektrum az IO-rendszerektől az áramellátási és hálózati megoldásokon keresztül egészen a Vario-X rendszerig terjed, amely egy könnyen és gyorsan telepíthető teljes körű megoldás a kapcsolószekrény nélküli automatizáláshoz.
Fontos kiegészítés a konzekvensen decentralizált koncepciókhoz
Annak érdekében, hogy az ügyfelek a tápegységeket és az elektronikus biztosítékokat is kihozhassák a kapcsolószekrényből a terepre, a vállalat tovább bővítette termékportfólióját. Újdonságok a palettán: a Mico67 sorozat moduljai.
Ezekkel a modulokkal a decentralizált automatizálási koncepciók most még konzekvensebben valósíthatók meg, mert a teljesítményelosztás közvetlenül a terepen valósítható meg elektronikus biztosítékokkal. Mindez a CE-, UL- és CSA-tanúsítványoknak köszönhetően globális szinten történik.
Az új modulok megfelelnek az IP67-es védelmi osztály követelményeinek és a folyamatok közvetlen közelébe való telepítéshez vannak kialakítva nagy igénybevételt jelentő ipari használatra. Az ütés- és rázkódásálló modulok robusztus, teljes egészében műanyag öntvényből álló borítással rendelkeznek.
A Mico67 modulokkal a gép egyes összetevői, mint például a vezetékek, a működtetőelemek, az érzékelők vagy a DC-motorok védve vannak a túlterheléstől és a rövidzárlati áramoktól – és mindezt kevesebb, rövidebb kábelekkel és kisebb kábelkeresztmetszetekkel sikerült elérni. Ez jelentős megtakarítási potenciált hordoz magában. A gépek biztonságáról szóló 60204-1 szabvány előírja minden egyes elektromos vezeték biztosítását.
Intelligens lekapcsolás és világos diagnosztika
Amilyen korán szükséges, amilyen későn lehetséges – erről az intelligens lekapcsolási koncepcióról ismert a Murrelektronik Mico termékcsaládja, és ez jellemzi az új Mico67 modulokat is.
Mindig teljesen világos, hogy milyen üzemi állapotban vannak: a LED-ek az összes port üzemi állapotát jelzik, és villogással hívják fel a figyelmet arra, ha a terhelés elérte a 90 százalékot. Ha túlterhelés vagy rövidzárlat miatt valamely Mico67 modulnak le kell kapcsolnia egy portot, a LED pirosan villog. Mivel a Mico67 modulok riasztási és reset-érintkezőkkel is rendelkeznek, azonnal látható, hogy melyik port érintett.
A Murrelektronik különböző Mico67 változatokat kínál 2, 4 vagy 6 amperes kimeneti áramerősséggel, részben 2-es NEC osztályú jóváhagyással. A Mico67 áramellátása M12-L-csatlakozó segítségével történik. A kimeneti csatornák M12-A vagy M12-L csatlakozókkal is elérhetők.
A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez
A rendszertervezők egyre gyakrabban választják az MQ 15 dugaszoló csatlakozókat a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű aszinkron vagy háromfázisú motorok vagy frekvenciaváltók gyors,…