Hosszú távú kapcsolat ❤️
Az IO-Link mindig különösen egyszerűvé tette az intelligens eszközök rugalmas telepítési koncepciókba történő integrálását. Az IO-Link masterekből, IO-Link hubokból és IO-Link analóg konverterekből összeállított új álomcsapat most egy határozott lépéssel tovább megy, és különösen egyszerűvé teszi az adatok elérését és kiértékelését is. Megteremti a szükséges átláthatóságot az érzékelő-aktuátor szinttől a felhőig - ugyanakkor rugalmasságban, használhatóságban és teljesítményben nehezen felülmúlható.
A rendszer egy univerzális telepítési rendszer, amely tökéletes a digitalizációba való első belépéshez, ugyanakkor jövőbiztos IIoT-koncepció. Egyszerűen mindig pont az, amire éppen szüksége van.
Essen szerelembe most:
Az IO-Link az ideális rendszer bármilyen típusú jel egyszerű és könnyű integrálására.
Analóg, digitális I/O vagy IO-Link – ráadásul mindez különböző gyártóktól? Mindegy – egyszerűen csak be kell dugni és indulhat!
Eszközeink minden irányba kompatibilisek, mert a kapcsolatok létrehozása mindig is a szenvedélyünk volt. Legjobb, ha vezérlőszekrény nélkül történik és decentrális. Ehhez mindent biztosítunk, ami szükséges ahhoz, hogy az IO-Link segítségével intelligensen összekössék a vezérlőrendszert az érzékelő-működtető szinttel, és – ha úgy szeretnék – közvetlen felhőkapcsolaton keresztül a digitalizáláshoz. Új gépekben éppúgy, mint a meglevő rendszerek felújított gépeiben.
A masterektől a hubokon, konvertereken és eszközökön át a csatlakozási technológiáig minden tökéletesen összehangolt és az adott alkalmazáshoz optimalizált:
Álljon át IO-Linkre – a rövidebb üzembe helyezési idő, alacsonyabb költségek, nagyobb termelékenység és egyszerűsített szerviz- és karbantartási lehetőségek érdekében.
A szabványos folyamatok segítenek megbirkózni a gyártás világának növekvő komplexitásával, és gyorsan reagálni a változó vevői igényekre. És van még egy másik eredménye is: A digitális átalakulás alapját képezi. A fejlesztési, tervezési, telepítési és gyártási folyamatok újragondolása digitális platformokon elképzelhetetlen szabványosítás nélkül.
Új Pro-Master moduljaink a legújabb eszközök a gépkoncepciók szabványosításához. Ők a „patchwork készítők”, amik mindent összekapcsolnak mindennel – mindenhol és minden nyelven.
Teremtse meg standardizálással gazdasági sikerének alapjait! Mert: Nincs jövő digitalizálás nélkül – Nincs digitalizálás standardizálás nélkül.
A modern automatizálás-technológiák és koncepciók már nem képzelhetők el a digitalizáció nélkül. A hatékonyabb és agilis folyamatok, a gépek nagyobb rendelkezésre állása, az új üzleti modellek és az azonosítási, diagnosztikai és konfigurációs információk adataihoz való állandó hozzáférés átlátható kommunikációt igényel a legalacsonyabb érzékelő-működtető szinttől a mobil és felhőalapú alkalmazások új generációjáig. Folyamatos jelkommunikációhoz összekapcsolt munkafolyamatokban.
Az MVK Pro és az Impact67 igazi erőgépek, amikor a gépek és rendszerek digitalizálásáról és egyre több adat egyre rövidebb idő alatt történő kezeléséről van szó.
Tegye jövőállóvá a rendszerét! Az IO-Linkkel és Pro-Master moduljainkkal átfogó digitalizálási koncepciók valósíthatók meg – a fenntartható gazdasági siker alapjaként.
10 rövid videóban magyarázzuk el az olyan speciális fogalmakat, mint a master, az eszközök, a hubok, és azt, hogy milyen egyszerű az IO-Link telepítése. Utána Te is az IO-Link nyelvén beszélsz!
A tápegységektől a jelzőlámpákon át az analóg konverterekig számos eszközt kínálunk közvetlenül IO-Link interfésszel. A telepítés és üzembe helyezés érezhető megkönnyítésére:
A géptelepítés teljes körű szállítójaként több mint 75.000 különböző jel-, adat- és tápkábelt kínálunk – ez a legnagyobb választék a piacon. Az IO-Link rendszerben csak három különböző csatlakozótípusra van szükség a csatlakozásokhoz:
Az IO-Link használatával a gépek hatékonyabbak, rugalmasabbak és gazdaságosabbak lesznek – a Murrelektronik gondoskodik a jövőorientált adatátvitelről.
A Murrelektronik a tökéletesen az alkalmazásokra szabott installációs koncepciók bevezetésének hozzáértő tanácsadója és teljes körű megközelítéssel áll az automatizáláshoz. Önökkel közösen kielemezzük a gépeik és berendezéseik struktúráját – közben különösen ügyelve azoknak a be- és kimeneti pontoknak a számára, amelyekre szenzorok, aktorok és okos eszközök csatlakoznak. A sok különféle koncepcionális ötletből Önökkel közösen kidolgozunk egy tökéletesen az Önök elvárásaira szabott installációs koncepciót.
Úgy gondoljuk, hogy az automatizálási technológia a jövőben teljesen vezérlőszekrények nélkül fog működni, ezért mindig is a decentralizált automatizálásra helyeztük a hangsúlyt. 2008 óta vagyunk tagjai az IO-Link konzorciumnak és ezzel úttörő szerepet játszunk az IO-Linkkel kapcsolatos innovációkban és fejlesztésekben. Más szóval – mi vagyunk a szakértők, amikor az IO-Link szabványból a legjobbat kell kihozni és lefordítjuk azt ügyfeleink nyelvére.
Szívesen megtesszük Önnel együtt a következő lépést a jövőorientált termelési folyamatok irányába. Az IO-Link kommunikációs szabvánnyal egyszerűen egy nyelvet beszélünk.