One Circuit Fits All
Egy vezérlő áramkör megoldás az egész világ számára
A vezérlő áramkörök kialakítására vonatkozó követelmények nagyon eltérőek lehetnek – ha a gépeket és berendezéseket a föld különböző régióiban való működésre kell megtervezni.
A különböző piacokra szállító, jelentős exporttevékenységet folytató vállalatok számára ez azt jelenti, hogy az áramellátási megoldások kialakítására különböző koncepciókkal kell rendelkezniük. A célpiactól függően szükség lesz…
- a legkülönfélébb termékek alkalmazására,
- különböző vezetékezési koncepciók megvalósítására és/vagy
- különböző módszerek megvalósítására a hálózati feszültség biztosítása érdekében,
- a legkülönfélébb szabványoknak és specifikációknak való megfelelésre.
Néhány tipikus példa, ami megnehezíti a mindennapokat:
Néhány piacon metrikus rendszerben méretezik a kábeleket, másutt a kontinentális rendszernek megfelelően. Néhol az IEC-szabványok vannak érvényben, másutt az UL.
Ez mind időbe és pénzbe kerül! A különböző termékeket a vállalaton belül minősíteni kell, egymással össze kell hangolni, be kell tervezni és készletezni kell. Mindenkinek, aki vezérlő áramkörökkel foglalkozik, ki kell tehát ismernie magát a különböző megoldások és eltérő normatív feltételek területén. És ne is beszéljünk a logisztikáról, ami szükséges ahhoz, hogy ennyi változat esetén az alkatrészek az egész világon rendelkezésre álljanak…

A bemutatott koncepciókkal csökkenti az energiafelhasználást és az elektromos komponensek változatlanul hagyása mellett terhelhető standardokat teremt. A bemutatott megoldás méretezhető és rugalmas.
A kihívásra a megoldás:
Több szabványnak megfelelő áramellátási koncepciók, amelyek minden gépben és berendezésben felhasználhatók – függetlenül a beépítés helyétől.
A Murrelektronik egy sor megoldást kínál több szabványnak megfelelő áramkörökre. Ennek keretében egységes és a legapróbb részletekig egymással összehangolt, széles körben tanúsított termékeket kínálunk – a teljes megoldást úgy terveztük meg, hogy minden fontos szabványnak megfelel, hogy az egész világon felhasználható legyen.
A több szabványnak megfelelő áramellátási koncepciók előnyei kézenfekvők:
- nem lesz annyiféle felhasznált termék,
- a munkatársak kevesebb betanítást igényelnek,
- csökken a mérnöki munkára fordítandó idő,
- a NEC 2. osztályba sorolt áramkörök használatával minimálisra csökkennek az áramkörökbe kapcsolt eszközök tanúsítási költségei.
- Összességében ezzel optimalizálhatók a ráfordítandó munkadíjak és anyagköltségek.
Mico Pro® a már integrált 1-fázisú tápegységgel: A NEC 2. osztályba sorolt kimenetekkel rendelkező Mico Pro® modulok max. 100 VA-ig biztosítják az áramköröket. Ezekbe az áramkörökbe UL-engedéllyel nem rendelkező fogyasztók is bekapcsolhatók. Ezzel a tanúsítási költség a minimumra redukálódik.
A 3-fázisú Emparro 40A és a Mico Pro® kombinációja: A Mico Pro modulok ideálisak a kapcsolószekrényen kívül felszerelt, M12-Power csatlakozóval rendelkező IO-modulok biztosítására.