Decentralizált megoldások kompakt raktározási rendszerekhez | Murrelektronik

október 15, 2025

Decentralizált megoldások kompakt raktározási rendszerekhez

Nagyobb hatékonyság, kevesebb kábel: hogyan egyszerűsíti az MVK Fusion a raktározást?

A Murrelektronik MVK Fusion rendszerével a Ferall túllépte a hagyományos kábelezés korlátait, és bevezette a fejlett diagnosztikát és a központosított biztonsági menedzsmentet. Az eredmény? Kevesebb kábelezés, gyorsabb telepítés és pontos diagnosztika a biztonságosabb és hatékonyabb kompakt raktárak érdekében.

Az olasz Ferall vállalat több mint 30 éve fejleszt, gyárt és telepít kompakt raktározási rendszereket, amelyek intelligens térkihasználással növelik a nagy polcrendszerek kapacitását. A Milánó közelében, Pessano con Bornago városában található Ferall vállalat szállítóállvány-gyártásra specializálódott, amelyek rugalmasan kombinálhatók szabványos polcokkal, konzolos polcokkal vagy egyedi speciális megoldásokkal, például kosarakkal és hűtőcellákkal. Minden szállítóállvány pontosan az adott polctípushoz és az ügyfél igényeihez igazodik. Egy nyolc rögzített polcsorral rendelkező raktárban a mobil rendszerek segítségével a rendelkezésre álló hely szinte megduplázható – ez a koncepció új épületekhez és meglévő berendezések modernizálásához egyaránt alkalmas.

Biztonságos rendszerek nagy kábelezési igénnyel

A Ferall tömörített raktározási rendszerei magas biztonsági szinttel rendelkeznek és minden érvényes előírást teljesítenek. Különböző kezelő- és érzékelőrendszerekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos működést – például érzékelőkkel az emberek felismeréséhez a folyosókon és a peremterületeken (beszorulás elleni védelem), valamint billenésgátló rendszerekkel a szállítóállványokhoz. Ezen érzékelők nagyrészét megbízhatóan kell vezérelni és energiával ellátni. Ez nagy kábeligényt eredményez, számos vezetékkel és nagy keresztmetszetekkel. Ehhez jön még a helyigény a kiterjedt kapcsolószekrény-technika számára, amelyben a kapocslécek, elosztódobozok, elektromos berendezések és PLC-vezérlők találhatók. Ezen komplexitás csökkentése és a jel- és villamosenergia-csatlakozások hatékonyabbá tétele érdekében a kapcsolószekrény és a polcok között a Ferall megfelelő megoldást keresett.

Az első lépések a racionalizáláshoz

Az elektromos rendszer „racionalizálása” 2021-ben kezdődött, amikor a Ferall a Murrelektronikot, a decentralizáció és a „Zero Cabinet” megoldások szakértőjeként vonta be a projektbe. A korábbi kábelezés központi kihívást jelentett. A jelek száma mindig korlátozott volt, és új speciális alkalmazásokhoz további vezetékeket kellett fektetni. Ez bonyolultabb gyártási tesztekhez, nagyobb kapcsolótáblákhoz és hosszabb telepítési időkhöz vezetett.

Decentralizált megoldás az MVK Fusionnal

A Murrelektronik „Zero-Cabinet” technológiája tökéletes megoldásnak bizonyult a Ferall igényeinek kielégítésére. Javaslatot tettek egy IP67-es megoldásra, amelyben minden szállítóállványhoz egy MVK Fusion modul és egy csatlakoztatott IO-Link hub kerül felhasználásra. Az IP67 kábelezési rendszer növeli a biztonsági szintet és egyúttal egyszerűsíti a jelek kezelését. A sokoldalúan konfigurálható MVK Fusion modul standard E/A-kat és IO-Linket kombinál egy eszközben, és egyúttal biztonsági funkciókat is integrál. Így a jelkezelés és a biztonsági szempontok kompakt, hatékony megoldás formájában valósíthatók meg.

Az MVK Fusion modul központi egységként működik, amelyben minden szállítóállvány összes információja összefut. Ehhez csatlakozik egy IO-Link hub a fénysorompók és érzékelők, valamint kezelőgombok és jelzőfények jelének rögzítéséhez (Comlight).

A biztonsági követelmények teljesítéséhez emellett vészleállító és reset gombok, valamint biztonsági fénysorompók kerülnek csatlakoztatásra. A hagyományos kábelezéstől eltérően minden szállítóállványhoz csak két vezetékre van szükség: egy a PROFINET kommunikációhoz és egy az áramellátáshoz (24 V). Ezzel jelentősen csökken a szállítóállvány belsejében szükséges kábelezési munkálatok mennyisége. A PROFINET adat hálózat annyi vezetékből áll, ahány szállítóállvány van, és mindegyikben egy IP67 Switch van beépítve a kapcsolószekrényhez való közvetlen csatlakozás előtt, hogy biztosítsa a megbízható adatátvitelt.

Hatékony diagnosztika és helymegtakarítás

A buszmodulok, hubok és IO-Link technológia moduláris rendszerének köszönhetően a Ferall képes volt leküzdeni a hagyományos kábelezés korlátait és jelentősen növelni a használható jelek számát. A jelentős előny a kibővített diagnosztikai lehetőségekben rejlik: a hibák gyorsabban felismerhetők és pontosan lokalizálhatók – mind vizuálisan, mind PLC-szinten. Így az üzemzavarok hatékonyan megszüntethetők és a berendezés rendelkezésre állása növelhető.

A decentralizált telepítés pozitív hatással van a kapcsolószekrényre is. Korábban egy hat szállítóállvánnyal rendelkező berendezéshez nagy kapcsolószekrényre volt szükség a digitális I/O-kártyák, biztonsági modulok, kapocslécek és többeres bekötővezetékek elhelyezéséhez. Az új megoldással – amelyet egy 17 szállítóállványból álló rendszerbe telepítettek – a kapcsolószekrény mérete több mint 60 százalékkal csökkent. Belül csak a tápellátás kapocsléce és a kapcsolószekrény digitális E/A-i maradnak. A korábbi biztonsági modulok feladatait mostantól az MVK Fusion modul látja el közvetlenül a szállítóállványon.

Az üzembe helyezés is jelentősen hatékonyabbá válik. A biztonsági funkciókat teljes egészében a biztonsági PLC vezérli, már nem az elektromechanikus eszközök. Az alacsony feszültségű kábelek korábban három napig tartó fektetése ma már legfeljebb egy nap alatt elvégezhető. Emellett a jelátvitel is egyszerűbbé vált: a szállítóállványonként korábbi 18 jelkábel helyett most egyetlen Ethernet-kábel elegendő.

Sikeres racionalizálás – készen a jövőre

A Murrelektronik decentralizációs technológiája az komplex, mobil berendezésekben, mint például a Ferall berendezései, is problémamentesen alkalmazható. Az MVK Fusion modul és az előre bekötött kábelek kombinált használatával jelentősen csökkenthető volt a csatlakozások száma, ezzel egyidejűleg az átfogó diagnosztika is lehetővé vált. A polcrendszerek sikeres racionalizálásával a Ferall és a Murrelektronik szilárd alapot teremtett a jövőbeli projektekhez, amelyek még nagyobb számú szállítóállványt irányoznak elő raktáranként.

Újdonságok a vállalatunktól

Az új Murrelektronik Solution Van útra kel!

2026 tavaszától teljesen újratervezett Solution Van járművünk Magyarországon közlekedik, és az automatizálást közvetlenül az Önök telephelyére viszi.

Tudjon meg többet

SPS 2025: élőben átélhető az összekapcsolt jövő

Az SPS 2025 a Murrelektronik számára hatalmas siker volt. 446 m²-en mutattuk be a legújabb megoldásainkat: szekrény nélküli automatizálási megoldások, IO-Link, Machine Vision,…

Tudjon meg többet

Murrelektronik a budapesti IO-Link workshopon 2025

Ismerje meg az IO-Link technológia erősségeit, és fedezze fel az IO-Linkkel kapcsolatos legújabb fejlesztéseket, innovációkat és alkalmazásokat.

Tudjon meg többet

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...