MICO Basic, Intelligens áramelosztás | Murrelektronik

MICO Basic

Intelligens áramelosztás

Felügyelet, felismerés, lekapcsolás

MICO az intelligens áramellátó rendszer a Murrelektroniktól a 24VDC területen használt alkalmazásokhoz. A lekapcsolási szabályokat úgy alakítottuk ki, hogy amilyen korán szükséges, de amilyen későn csak lehet kapcsoljon le. A modulok olyan alkalmazásokhoz megfelelők, ahol sok hasonló feltétel szerint működő szenzort és aktort kell biztosítani. Az áramtartományok fixen be vannak állítva. A kompakt modulok négy vagy nyolc 2, 4 vagy 6 A-es csatornát felügyelnek.

Elektromos áramköri terhelésszabályozó 24 V DC-hez

  • Négy vagy nyolc kimenő csatorna
  • Fixen beállított kioldó áramerősség (2, 4 vagy 6 A)
  • Rendkívül helytakarékos (a vezetékvédőkapcsolókhoz képest 66 százalékkal kisebb helyigény)
  • Távoli bekapcsolás egy 24-VDC jelen keresztül
  • Gyűjtő-jelérzékelő
  • Minimális teljesítményveszteség
  • Hőmérsékletfüggetlen
  • Optimális lekapcsolási szabályok: amilyen korán szükséges, amilyen későn csak lehet
90 százalékos korai figyelmeztetés
Bekapcsolási kapacitás
Beépített áthidalórendszer
Használat az egész világon
Hibakeresés
Lépcsőzetes bekapcsolás
Rugós gyorsrögzítős csatlakoztatási technológia
Murrelektronik figyelmeztetés piktogram
A leállások korai megelőzése

Ha egy csatornán elérik a beállított terhelő áram 90 százalékát, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. így időben megakadályozható a csatorna kiesése üzem közben a megnövekedett áramfelvétel miatt, például a szelepek vagy motorok kopásából adódóan.

20000 µF-ig

Csatornánként max. 20000 µF tölthető. Így zökkenőmentesen lehet felügyelni egy sor erősen kapacitatív fogyasztót.

Kisebb vezetékezési igény

A beépített áthidalórendszerrel plusz vezetékezés nélkül több MICO modul összekapcsolható. Ezzel csökken a telepítésre fordítandó idő és a hibák lehetősége is.

Murrelektronik alkalmazások világszerte piktogram
Többféle engedély

A Murrelektronik moduljai többféle engedéllyel rendelkeznek. Ez lehetővé tesz a használatukat az egész világon és különösen a jelentős exporttevékenységet végző vállalatoknak fontosak.

Üzemállapot elmentése

A modul minden csatorna üzemállapotát elmenti, az áramellátás újraindítása után is. Ez megkönnyíti a hibakeresést, például egy vészkikapcsolás után.

Murrelektronik késleltetett indítás piktogram
A csúcsterhelés elkerülése bekapcsoláskor

Az egyes áramútvonalak időben eltolt (lépcsőzetes) bekapcsolásával a MICO megelőzi a nem kívánt bekapcsolási áramcsúcsokat. A tápegységek így kisebb kimeneti árammal használhatók.

Karbantartásmentes és rezgésálló

A rugós gyorsrögzítős sorkapcsok a lehető legrövidebb idő alatt telepíthetők. Nem igényelnek karbantartást, és rezgésállók. Többé nincs szükség időszakos karbantartásra, mint a csavaros sorkapcsoknál.

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Hírlevél
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...