Optocsatoló, optoelektronikus kapcsolójel | Murrelektronik

Optocsatolók

Optoelektronikus kapcsolóelemek

Több millió kapcsolás a legcsekélyebb kopás nélkül

Az optocsatolókat vezérlési feladatoknál használják megszakító és csatoló elemekként. Mivel optoelektronikai alkatrész továbbítja a kapcsolójelet a bemenet és a kimenet között, teljesen kopásmentesek.

Markáns termékjellemzők

  • Hosszú élettartam
  • Nincs mechanikai kopás
  • Nincs prell-hatás
  • A lehető legrövidebb kapcsolási idők
  • Kis bemeneti teljesítmény
  • Csendes működés
  • Akár 10 A kapcsoló áram és csak 6,2 milliméter széles
  • Akár 500 kHz-es kapcsolási frekvenciájú modellek
  • Ütés- és rezgésálló
  • Ellenálló az EMC-interferenciával szemben
Csatlakoztatási technológia
Használat az egész világon
Állapotjelző LED
Számos alternatíva

A csatlakoztatási technológiában számos változat áll rendelkezésre, például csavaros technológia, rugós gyorsrögzítős technológia vagy a különösen időtakarékos push-in rugós gyorsrögzítős technológia. Ez a széles választék lehetővé teszi, hogy az alkalmazáshoz legmegfelelőbb változatot válasszák ki.

Murrelektronik alkalmazások világszerte piktogram
Többféle engedély

A Murrelektronik moduljai többféle engedéllyel rendelkeznek. Ez lehetővé tesz a használatukat az egész világon és különösen a jelentős exporttevékenységet végző vállalatoknak fontosak.

Murrelektronik státusz led piktogram
Információk első pillantásra

Állapotkijelzésre és egyszerű diagnosztika céljára szolgáló beépített LED-ekkel

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...