MVK Metall POF fényvezető technológiával | Murrelektronik

MVK Metall POF

Kompalt terepibusz modulok IP67-es védelmi besorolással

Adatátvitel fényvezető technológiával

Az IP67 besorolású terepibusz modulok fontos alkatrészek a gép- és rendszerinstallációkban. Leváltják a költséges párhuzamos kábelezést. Ez helymegtakarítást eredményez a kapcsolószekrényben. Az MVK Metall mechanikai jellemzőivel kifejezetten a durva ipari környezetben való használatra készült. Az MVK Metall POF esetében az adatátvitel fényvezető technológiával történik.

Markáns termékjellemzők

  • Push-pull csatlakoztatási technológia
  • EMC-zavarás nem befolyásolja az adatátvitelt
  • Optikai vezetékhosszmérés
  • A POF-minőség automatikus diagnosztizálása
  • Széleskörű diagnosztikai lehetőségek
  • Keresés helyett találja meg a hibákat
  • A fém házzal és robusztus kialakítással ellenálló
  • A legnagyobb mértékben ütés- és rezgésálló
Egycsatornás lekapcsolás
Fast Start-Up
Isochronous Realtime
Célzott reagálás a rövidzárlatokra

Ha valamelyik be- vagy kimeneten rövidzárlat keletkezik, akkor nem a teljes modult kapcsolja le. Csak az érintett csatornát zárja be. A szomszédos be- és kimenetek tovább működnek. A pirosan világító LED tájékoztat a hibáról, ezenkívül üzenetet is küld a rendszer a vezérlésnek.

Murrelektronik gyorsindítás piktogram
A gyors szerszámcsere biztosítására

A PROFINET Fast Start-Up (FSU) funkciója a modulok gyors felállását teszi lehetővé. Kevesebb mint 500 mp alatt üzemkészek lesznek. Ez például a robotalkalmazásoknál nagyon fontos, ahol gyakran cserélik a szerszámokat.

Valósidejű érzékelőkhöz

A PROFINET Isochronous Realtime (IRT) az adatcsomagok 250 µs frissítési idejű és 1 µs alatti jitter pontosságú átvitelére szolgál. Ideális megoldást jelent valós idejű érzékelőkkel ellátott alkalmazások esetén, és alkalmas meghajtók integrálására.

Ez is érdekelheti

Jó napot!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...