MVK Metall Safety terepibusz modul | Murrelektronik

MVK Metall Safety

Terepibusz modul az aktív biztonságtechnikáért

Optimális védelem embernek és gépnek

Az automatizálási ágazatban nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Az MVK Metall Safety terepibusz modul egy nagyon érdekes megoldást kínál az biztonságtechnikához. A biztonsági integritás 3. szintjének (az IEC 61508 és IEC 62061 szerint) és „e” teljesítményszintnek (az EN ISO 13849-1 szerint) megfelelő telepítéseket tesz lehetővé. Az MVK Metall Safety terepibusz modul létezik tisztán bemeneti modul és vegyes modul változatban is be- és kimenetekkel.

Kis telepítési igény, sok diagnosztika

  • Rövid i/O-vezetékek mennek az aktorokhoz és szenzorokhoz
  • Dugós csatlakozók
  • Elkerülhetők vele a vezetékezési hibák
  • Széleskörű diagnosztikai lehetőségek
  • Keresés helyett találja meg a hibákat
  • A fém házzal és robusztus kialakítással ellenálló
  • A legnagyobb mértékben ütés- és rezgésálló
Biztonság keresztrövidzárlat esetén
Biztonságos címek
Diagnosztika
Diszkrepancia-idő
PROFINET/PROFIsafe
Robusztus mechanika
Vizuális segítség
Védelmi besorolás IP67
A hibákat azonnal felismerik

Az MVK Metall Safety-nél minden bemenethez van egy külön, paraméterezhető órajel. A becsípődött vezetékek vagy földelési hibák által okozott keresztrövidzárlatokat a rendszer azonnal észleli.

Speciális biztonsági konfiguráció a PROFINET-ben

A biztonságreleváns komponensek saját biztonsági címmel rendelkeznek a PROFINET-rendszeren belül. Az MVK Metall Safety esetén a biztonság címet három forgókapcsolóval lehet beállítani, amik a modulon könnyen elérhető helyen vannak.

Murrelektronik diagnosztika piktogram
Széleskörű diagnosztikai lehetőségek

Mindegyik csatorna esetében egyedileg felügyelhetők az olyan esetleges meghibásodások, mint a túlterhelés, az érzékelők rövidzárlata vagy a vezetékszakadás. Meghibásodás esetén az érintett porton egy LED kezd világítani. Ezenkívül a rendszer üzenetet küld a vezérlésnek.

Időbeli késedelmek kompenzálása

Ha egy bemeneti portot két csatornával használnak, akkor például a különböző érzékelők időbeli késedelmet okozhatnak. Ezek a késések állítható diszkrepancia-idővel kompenzálhatók.

Murrelektronik profinet profisafe piktogram
Biztonságos terepibusz protokoll

A biztonságreleváns adatok átvitelét PROFIsafe, a PROFINET biztonsági bővítménye biztosítja. Az ipari alkalmazásokban ez a terepibusz protokoll szabványos megoldás. Ez azt jelenti: a már meglevő kommunikációs struktúra tovább használható. Ez csökkenti a tervezési és telepítési időt és költségeket.

Felületkezelt ház és teljesen kiöntött modul

A cink préselt ház egy darabból van és felületkezelt. Ellenálló a hegesztési szikrákkal szemben is és teljesíti az IP67 védelmi osztály követelményeit. Így nagy igénybevételnek kitett ipari környezetben is alkalmazható. Az egybeöntött ház rezgésálló (rezgés 15 g, ütés 60 g).

Murrelektronik vizuális támogatás piktogram
A sárga szín a biztonságot jelenti

A modulon és a portokon elhelyezett névtáblák sárga színűek. Így első ránézésre felismerhető, hogy egy biztonsági termékkel van dolgunk. A világító gyűrűk és a portokon levő érintkezőtartók is sárga színűek.

Murrelektronik IP besorolás piktogram
Ellenálló a környezeti hatásokkal szemben

A komponensek porállók, érintésvédelemmel vannak ellátva, és védettek rövid ideig tartó vízbemerülés esetére is (30 percen át tartó, 1 méter vízmélységig).

Ez is érdekelheti

Karrier
Legyen a csapatunk tagja!
Hírlevél
Maradjon naprakész!
Szívesen állunk rendelkezésére!
Sok csatornán keresztül elér bennünket...